Presse Einkauf
Presse Einkauf

Speed Controller Serie SC 1801 S

2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Eckdaten
Versorgungsspannung:
4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom:
1 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
2 A
Vorzüge
Kompakte Bauform
Flexibel umkonfigurierbar
Geringer Verdrahtungsaufwand
Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstellenadapter
Umfangreiches Zubehör
Varianten:
Serie SC 1801 S
UP : Versorgungsspannung : 4 ... 18 V DC |Icont : Max. Dauer-Ausgangsstrom : 1 A |Imax : Max. Spitzen-Ausgangsstrom : 2 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Versorgungsspannung ElektronikUP 4 ... 18 V DC
Versorgungsspannung MotorUmot 1.8 ... 18 V DC
PWM-SchaltfrequenzfPWM 96 kHz
Wirkungsgrad Elektronikη 95 %
Max. Dauer-AusgangsstromIcont 1 A
Max. Spitzen-AusgangsstromImax 2 A
Stromaufnahme der Elektroniklel 0.018 A
Betriebstemperaturbereich -25 ... 60 °C
Gehäusematerial Hotmelt
Masse 12 g
DC-Motoren
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 0615 ... S
Edelmetallkommutierung
1219 ... G Serie  von FAULHABER
Serie 1219 ... G
Edelmetallkommutierung
1516 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... S
Edelmetallkommutierung
1624 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 1624 ... S
Edelmetallkommutierung
2230 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2230 ... S
Edelmetallkommutierung
2233 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 2233 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
1016 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Edelmetallkommutierung
1024 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Edelmetallkommutierung
1224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Edelmetallkommutierung
1319 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Edelmetallkommutierung
1331 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Edelmetallkommutierung
1516 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... SR
Edelmetallkommutierung
1524 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1524 ... SR
Edelmetallkommutierung
1717 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1717 ... SR
Edelmetallkommutierung
1724 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1724 ... SR
Edelmetallkommutierung
2224 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Edelmetallkommutierung
2232 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER CXR
1336 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1336 ... CXR
Graphitkommutierung
1727 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1727 ... CXR
Graphitkommutierung
1741 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Graphitkommutierung
2237 ... CXR Serie  von FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Graphitkommutierung
FAULHABER SR-Flat
1506 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1506 ... SR
Edelmetallkommutierung
1512 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1512 ... SR
Edelmetallkommutierung
2607 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2607 ... SR
Edelmetallkommutierung
2619 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 2619 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie
1218 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1218 ... B
2-Pol-Technologie
1226 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1226 ... B
2-Pol-Technologie
1628 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1628 ... B
2-Pol-Technologie
2036 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2036 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER B-Flat
1509 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1509 ... B
4-Pol-Technologie
1515 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1515 ... B
4-Pol-Technologie
2610 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2610 ... B
4-Pol-Technologie
2622 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 2622 ... B
4-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
2214 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
4-Pol-Technologie
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00083 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00083
Motoradapter SC » 0620...B
6501.00085 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00085
Motoradapter MC V2.5, SC » BX4 (Hallsensoren)
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
6501.00097 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00097
Programmieradapter USB
6501.00143 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00143
Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2
6501.00144 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00144
Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2
6501.00145 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00145
Encoderadapter MC V2.5, SC » HXM3
6501.00146 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00146
Encoderadapter MC V2.5, SC » HEM3
6501.00163 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00163
Motoradapter SC » 0824...B, 1028...B IEM3
6501.00193 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00193
Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3, IEH3, IER3, IERS3
6501.00385 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00385
Encoderadapter SC » IEP3
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00036-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00037-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie SC 1801 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Eckdaten
Versorgungsspannung: 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: 1 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: 2 A

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.