Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Luft- und Raumfahrt

Ob tief im Weltraum oder in der zivilen Luftfahrt hier auf der Erde - die eingesetzten Komponenten sind höchsten mechanischen Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch einwandfrei funktionieren. FAULHABER Antriebslösungen arbeiten zuverlässig im Vakuum und bei Tiefsttemperaturen oder sorgen bei Flugreisen für Sicherheit und Komfort.

Die Hersteller von Ausrüstungen für die Luft- und Raumfahrtmärkte sind auf innovative neue Werkstoffe, Prozesse und Bauteile angewiesen, um die ständig steigenden Anforderungen zur Erhöhung der Kraftstoffeffizienz, Reduzierung des Gewichts und Robustheit der Flugzeuge zu meistern und zugleich die Kosten zu senken, aber keine Kompromisse einzugehen, wenn es um die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die Leistung der Flugzeuge geht. Wenn wir unsere Atmosphäre verlassen und uns in den Weltraum wagen, nehmen diese Herausforderungen exponentiell zu. Von kleinen Antriebssystemen für Flugzeugkabinenausstattung über spezialisierte Mikroaktuatoren für optische Systeme, die in den Weiten des Weltalls funktionieren müssen – FAULHABER kennt die besonderen Anforderungen an Antriebssysteme, die beim Einsatz unter diesen speziellen Umgebungsbedingungen  zu bewältigen sind.

Für den Einsatz in Luft- und Raumfahrt eignen sich aus dem größten, weltweit aus einer Hand erhältlichen Portfolio insbesondere unsere hochpräzisen Kleinst-Schrittmotoren mit integrierten linearen Komponenten, leichte, robuste DC-Motoren oder bürstenlosen DC-Motoren. Integrierte Encoder und Sensorkombinationen vervollständigen das System und schaffen Potential für eine Platz- und Gewichtsreduzierung. Denn in der Luft- und Raumfahrt kommt es auf jedes Gramm an und der Platz ist begrenzt. Gleichzeitig ist Leistung gefragt. Daher: FAULHABER.

Download Broschüre DeutschEnglishFrançais中文

Robustes Design
Hohe Drehmomente oder Drehzahlen bei kleinen Abmessungen und geringem Gewicht
Zuverlässiger Betrieb in Unterdruckbedingungen
Zuverlässig bei sehr tiefen Temperaturen
Einwandfreie Funktion unter hoher mechanischer Belastung

Anwendungsbereiche

Ob tief im Weltraum oder in der zivilen Luftfahrt hier auf der Erde - die eingesetzten Komponenten sind höchsten mechanischen Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch einwandfrei funktionieren.

Luftaufnahme eines Autobahnkreuzes mit zahlreichen Fahrspuren, Auffahrten und Ausfahrten. Zu sehen sind außerdem umliegende Parkplätze, Gebäude und Grünflächen. Die Szene vermittelt den Eindruck einer großflächigen Infrastruktur.
Application

Wie eine Kombination aus Zeppelin und Drohne schweben sie durch die Luft: die Luftschiffe von FloFleet. Das junge Unternehmen kommt aus Italien und besteht aus einer Gruppe Ingenieure, die sich auf die Konstruktion von Luftschiffen und autonomes Fahren spezialisiert haben. Ihr gemeinsames Ziel: die…

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.