Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten
Bild von Medizinisch header

Medizin

Meist sind sich Patienten dessen nicht bewusst, dass Antriebstechnik immer an ihrer Seite ist: in der Prophylaxe beim Zahnarzt, wo extrem vibrationsarme Handwerkzeuge eingesetzt werden, in der bildgebenden Diagnostik, wo sie gestochen Scharfe Bilder liefert, bei robotergestützten Operationen, die Chirurgen entlasten, ganz persönlich in Rehabilitationsgeräten oder Prothesen. Die Bandbreite dieser und weiterer Anwendungen, wo ein Ausfall auf keinen Fall passieren darf, ist groß. Immer das richtige Rezept: unser umfangreiches Portfolio Antriebstechnik und Zubehören.

Zum Beispiel profitieren Handgeräte für die Endodontie oder chirurgische Handwerkzeuge von unseren hocheffizienten Antrieben, die für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit bis zu 100.000 U/min optimiert sind, während sie sich nur sehr langsam erwärmen, das ermöglicht ein Handwerkzeug, das immer in einem angenehmen Temperaturbereich bleibt. Für Anwendungen mit extrem beengten Einbauverhältnissen eignen sich unsere High-Torque-Antriebe mit spielfreien Getrieben, da diese so kurz und leicht wie möglich sind. Und wenn Ihre Anwendung autoklavierbar sein muss, dann können wir Ihnen das auch ermöglichen.

Im OP ist der perfekte Schnitt entscheidend für den Erfolg des chirurgischen Eingriffs. Um dies zu erreichen, können Chirurgen nicht nur chirurgischen Handwerkzeuge, sondern auch ein breites Spektrum chirurgischer Robotik einsetzen. Haptisches Feedback ermöglicht es dem Bediener, die Instrumente sehr präzise zu positionieren und den perfekten Schnitt zu erzielen. Dank eisenloser Wickeltechnik und flacher Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie verfügen unsere Antriebssysteme über alle notwendigen Eigenschaften für die chirurgische Robotik. Leistungsstarke Motorfamilien, ergänzt durch das umfangreiche Angebot an Getrieben, optischen, magnetischen oder absoluten Encodern sowie Speed- und Motion-Controllern, sind ideal für anspruchsvolle Roboteranwendungen nicht nur in der Medizin, sondern auch in vielen anderen Bereichen.

FAULHABER Antriebssysteme bieten weitere Vorteile, zum Beispiel ermöglichen unsere leisen Antriebe Anwendern von Prothesen ihren Alltag zu meistern, ohne sich Gedanken über Akkulaufzeit oder Lärmbelästigung machen zu müssen. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie unsere Antriebssysteme auch Ihre medizinische Anwendung voran bringen.

Download Broschüre DeutschEnglishFrançais中文

Geräuscharm
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Hohe Leistungsfähigkeit bei kompaktem Design
Ein Lagermitarbeiter hebt eine Kiste und trägt dabei das Exoskelett IX BACK VOLTON von SUITX, dessen Bewegungsunterstützung durch integrierte FAULHABER-Antriebssysteme ermöglicht wird.
Application
Bürstenlose DC-Motoren
Medizin

In Logistiklagern, bei der Paketzustellung oder am Flughafen gehören Heben, Tragen und Bücken zum Arbeitsalltag. Tätigkeiten, die körperlich fordern und auf Dauer auch belasten können. Komplett übernehmen kann Robotik diese Aufgaben nicht, aber sie kann den Menschen dort unterstützen, wo es wirklich…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.