Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 32GPT

Coppia elevata

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
8 Nm
Coppia intermittente fino a:
10 Nm
Rapporto di riduzione:
3 ... 1294
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
26.3 ... 51.5 mm
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Varianti:
Serie 32GPT 1042:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1042 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 108:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 108 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 11:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 11 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 1294:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1294 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 131:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 131 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 14:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 14 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 158:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 158 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 16:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 16 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 178:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 178 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 196:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 196 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 20:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 20 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 215:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 215 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 24:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 24 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 267:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 267 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 3,6:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.3 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3.6 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 26.3 mm
Serie 32GPT 30:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 30 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 323:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 323 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 3:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.3 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 26.3 mm
Serie 32GPT 4,5:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.3 Nm |i : Rapporto di riduzione : 4.5 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 26.3 mm
Serie 32GPT 401:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 401 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 41:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 41 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 44:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 44 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm
Serie 32GPT 474:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 474 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 49:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 49 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 588:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 588 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 59:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 59 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 6,6:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.3 Nm |i : Rapporto di riduzione : 6.6 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 26.3 mm
Serie 32GPT 711:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 711 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 72:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 72 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 862:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 Nm |i : Rapporto di riduzione : 862 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 51.5 mm
Serie 32GPT 89:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 89 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 32GPT 9:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 9 |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 34.7 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1042
Coppia in servizio permanente, max. 6 Nm
Coppia intermittente, max. 7.2 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 108
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 11
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 6500 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 7500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1294
Coppia in servizio permanente, max. 6 Nm
Coppia intermittente, max. 7.2 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 131
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 14
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 158
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 16
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 178
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 196
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 20
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 215
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 24
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 267
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3.6
Coppia in servizio permanente, max. 1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.3 Nm
Coppia di picco 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 9500 min⁻¹
Rendimento, max. 93 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 26.3 mm
Massa senza motore, ca. 115 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 30
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 323
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3
Coppia in servizio permanente, max. 1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.3 Nm
Coppia di picco 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 6500 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 7500 min⁻¹
Rendimento, max. 93 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 26.3 mm
Massa senza motore, ca. 115 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4.5
Coppia in servizio permanente, max. 1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.3 Nm
Coppia di picco 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 9500 min⁻¹
Rendimento, max. 93 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 26.3 mm
Massa senza motore, ca. 115 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 401
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 41
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 44
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 12500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 474
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 49
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 588
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 59
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 6.6
Coppia in servizio permanente, max. 1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.3 Nm
Coppia di picco 2 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 9500 min⁻¹
Rendimento, max. 93 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 26.3 mm
Massa senza motore, ca. 115 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 711
Coppia in servizio permanente, max. 6 Nm
Coppia intermittente, max. 7.2 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 72
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 862
Coppia in servizio permanente, max. 8 Nm
Coppia intermittente, max. 10 Nm
Coppia di picco 13 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 51.5 mm
Massa senza motore, ca. 241 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 89
Coppia in servizio permanente, max. 5 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 11000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 14000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 200 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 9
Coppia in servizio permanente, max. 3 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 6.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 6500 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 7500 min⁻¹
Rendimento, max. 89 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.6 °
Lunghezza senza motore L2 34.7 mm
Massa senza motore, ca. 157 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Motori C.C. brushless
FAULHABER BX4
2250 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3242 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
Tecnologia 4-poli
3274 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER B
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
FAULHABER BXT
3216 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
3216 ... BXT R Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Motori con elettronica integrata
FAULHABER BX4 IMC
2250 ... BX4 IMC RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
FAULHABER BX4 SC
2250 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3242 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3242 ... BX4 SCDC Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SCDC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 SCDC Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SCDC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
FAULHABER BXT SC
3216 ... BXT H SC Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
con controllo di velocità integrato, tecnologia a rotore esterno, con carcassa
4221 ... BXT H SC Serie  by FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H SC
con controllo di velocità integrato, tecnologia a rotore esterno, con carcassa
FAULHABER MCS
MCS 3242 ... BX4 ET Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia EtherCAT
MCS 3242 ... BX4 RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
MCS 3268 ... BX4 ET Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia EtherCAT
MCS 3268 ... BX4 RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
MCS 3274 ... BP4 ET Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia EtherCAT
MCS 3274 ... BP4 RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
Motori C.C.
FAULHABER CR
2642 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Commutazione grafite
2657 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Commutazione grafite
2668 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Commutazione grafite
3242 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Commutazione grafite
3257 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Commutazione grafite
3272 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Commutazione grafite
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Commutazione grafite
2657 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Commutazione grafite
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM3248 Serie  by FAULHABER
Serie AM3248
Bifase, 48 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 32GPT by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 32GPT 1042:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 6 Nm
Coppia intermittente fino a: 7.2 Nm
Rapporto di riduzione: 1042
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 108:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 108
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 11:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 11
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 1294:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 6 Nm
Coppia intermittente fino a: 7.2 Nm
Rapporto di riduzione: 1294
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 131:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 131
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 14:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 14
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 158:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 158
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 16:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 16
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 178:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 178
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 196:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 196
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 20:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 20
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 215:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 215
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 24:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 24
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 267:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 267
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 3,6:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.3 Nm
Rapporto di riduzione: 3.6
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 26.3 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 30:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 30
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 323:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 323
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 3:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.3 Nm
Rapporto di riduzione: 3
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 26.3 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 4,5:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.3 Nm
Rapporto di riduzione: 4.5
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 26.3 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 401:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 401
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 41:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 41
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 44:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 44
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 474:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 474
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 49:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 49
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 588:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 588
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 59:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 59
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 6,6:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.3 Nm
Rapporto di riduzione: 6.6
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 26.3 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 711:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 6 Nm
Coppia intermittente fino a: 7.2 Nm
Rapporto di riduzione: 711
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 72:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 72
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 862:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 Nm
Coppia intermittente fino a: 10 Nm
Rapporto di riduzione: 862
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 51.5 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 89:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 5 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 89
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 32GPT 9:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 3 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 9
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 34.7 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.