Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
With the new high-performance gearheads 22GPT HT and 32GPT HT, FAULHABER is expanding its GPT family with two particularly robust models designed for use with high-torque motors.
FAULHABER amplia la sua gamma di prodotti con il nuovo encoder incrementale ultra-preciso IERF3 L. Grazie al principio di misurazione ottico e all'innovativa tecnologia di chip, garantisce un'altissima risoluzione, un'eccellente ripetibilità e una straordinaria qualità del segnale....
Nuovi highlight per soluzioni complete nella tecnologia di azionamento: con il nuovo formato dei motori SXR, il potente motore della nuova famiglia GXR, l'encoder ad alta precisione e il riduttore abbinato, FAULHABER presenta una gamma di prodotti perfettamente coordinati tra loro,...
Progettati per offrire ancora più flessibilità e possibilità applicative: i nuovi motori DC 1218 SXR e 1228 SXR rappresentano l'ultima innovazione di FAULHABER, arricchendo una gamma di motori DC già consolidata e fissando nuovi standard in termini di prestazioni e versatilità per i...
I nuovi arrivati della famiglia di riduttori planetari in metallo FAULHABER sono i modelli 14GPT e 16GPT. Questi modelli compatti che combinano coppia elevata con un ingombro minimo sono perfetti per applicazioni che richiedono elevate prestazioni in spazi ridotti. Estremamente robusti...
Un controllo di posizione che offre ancora più possibilità: le nuove versioni MC 3602 B e MC 3606 B rendono la scelta e la messa in servizio dei sistemi di azionamento ancora più semplici. I modelli compatti MC 3602/06 B consentono il funzionamento di motori CC, motori brushless CC e...
Come si comporterà realmente un azionamento in un'applicazione reale? Per i motori brushless CC di FAULHABER, possiamo rispondere a questa domanda senza alcun hardware. Recentemente sono stati salvati come moduli virtuali in una libreria e possono essere integrati in applicazioni...
Schönaich – Con il lancio del modello IEP3, FAULHABER ha arricchito la propria linea di prodotti con un encoder incrementale che, grazie a una tecnologia di chip di ultima generazione, raggiunge altissimi livelli di risoluzione e precisione. Con un diametro di soli 8 mm, l'IEP3 risulta...
FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A...
Con la nuovissima famiglia di attuatori lineari L, FAULHABER propone una soluzione unica chiavi in mano per un’ampia gamma di applicazioni. Le versioni più piccole 06L/08L/10L sono perfette per le applicazioni mediche e di automazione di laboratorio, ma anche per quelle ottiche e...
La compatibilità elettromagnetica (CEM) descrive la capacità dei componenti elettrici ed elettronici di funzionare l’uno con l’altro, possibilmente senza interferenze reciproche, in un determinato ambiente. Gli utenti devono tenere conto di questo concetto quando lavorano con...
Con la sua velocità e la sua coppia, il nuovo motore passo-passo AM3248 di FAULHABER fissa nuovi standard in termini di dimensioni e prestazioni. Arrivando fino a 10.000 giri/min è in grado di raggiungere velocità cinque volte superiori rispetto a quelle dei motori passo-passo della...
Schönaich. In molti campi applicativi, gli azionamenti elettrici miniaturizzati fanno parte dei componenti base richiesti per i dispositivi tecnici. Per gli sviluppatori elettronici, la sfida consiste nel tenere conto dei componenti dell’elettronica di potenza, degli µControllori e dei...
Con i nuovi controlli di posizione MC3001, disponibili nella versione MC 3001 B (connettore scheda-scheda) o MC 3001 P (connettore a spina a 28 pin), FAULHABER completa la generazione di controlli MC V3.0 fino all’ultimo livello dello spettro delle prestazioni. I controlli sono...
Con la sua serie DM66200H, FAULHABER inaugura una categoria completamente nuova nelle prestazioni per i motori ad apertura interna. Come azionamento diretto, il nuovo motore ad albero cavo funziona senza gioco e può essere integrato in diverse applicazioni con uno sforzo veramente...
In linea generale, i motori elettrici non sono “lupi solitari”, ma per la maggior parte delle applicazioni devono essere combinati con riduttori di velocità ed encoder. Per garantire che i componenti siano perfettamente abbinati gli uni agli altri e per minimizzare il lavoro di...
FAULHABER amplia la sua gamma di prodotti con il nuovo encoder incrementale ultra-preciso IERF3 L. Grazie al principio di misurazione ottico e all'innovativa tecnologia di chip, garantisce un'altissima risoluzione, un'eccellente ripetibilità e una straordinaria qualità del segnale....
Nuovi highlight per soluzioni complete nella tecnologia di azionamento: con il nuovo formato dei motori SXR, il potente motore della nuova famiglia GXR, l'encoder ad alta precisione e il riduttore abbinato, FAULHABER presenta una gamma di prodotti perfettamente coordinati tra loro,...
Progettati per offrire ancora più flessibilità e possibilità applicative: i nuovi motori DC 1218 SXR e 1228 SXR rappresentano l'ultima innovazione di FAULHABER, arricchendo una gamma di motori DC già consolidata e fissando nuovi standard in termini di prestazioni e versatilità per i...
I nuovi arrivati della famiglia di riduttori planetari in metallo FAULHABER sono i modelli 14GPT e 16GPT. Questi modelli compatti che combinano coppia elevata con un ingombro minimo sono perfetti per applicazioni che richiedono elevate prestazioni in spazi ridotti. Estremamente robusti...
Un controllo di posizione che offre ancora più possibilità: le nuove versioni MC 3602 B e MC 3606 B rendono la scelta e la messa in servizio dei sistemi di azionamento ancora più semplici. I modelli compatti MC 3602/06 B consentono il funzionamento di motori CC, motori brushless CC e...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.