Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Controlli di posizione nel dispositivo di misura compatto di Q-tec GmbH

Metrologia e test

Lo slot è prenotato; le macchine sono pronte a produrre il lotto ordinato. Tuttavia, è innanzitutto necessario assicurarsi che la materia prima soddisfi effettivamente i requisiti. La durezza corrisponde alle aspettative? La composizione chimica è corretta? Infine, le dimensioni delle parti prodotte rientreranno nella tolleranza consentita? I dispositivi per test semi-automatici e completamente automatici forniscono le risposte a queste domande. A tale scopo, componenti come lenti, portacampioni e sonda di test devono essere posizionati con la massima precisione e ripetibilità. Questa operazione viene eseguita con costante affidabilità da combinazioni di azionamenti costituite da motori, riduttori, encoder e attuatori lineari FAULHABER.

La massima qualità richiede informazioni precise: la sostanza farmaceutica raggiunge il livello di purezza richiesto con una precisione nell’ordine di qualche ppb? L’anello di tenuta in plastica garantisce l’equilibrio desiderato tra rigidità ed elasticità? I contorni del giunto artificiale soddisfano le specifiche con una tolleranza ammissibile di pochi micron? Per compiti di questo tipo, che riguardano l’analisi, la misurazione e il controllo della qualità, è disponibile un’ampia varietà di dispositivi e macchine all’avanguardia. Grazie all’impiego di molteplici procedure di misurazione, rilevano le dimensioni critiche con una precisione di diverse cifre decimali e una riproducibilità costante anche in funzionamento continuo. Questi sono i requisiti più importanti che devono essere soddisfatti dagli azionamenti che posizionano le parti mobili nelle apparecchiature di misurazione: massima precisione e affidabilità a lungo termine. Poiché in generale lo spazio di installazione disponibile è molto limitato, la potenza necessaria del motore deve essere generata dal minore volume possibile. Naturalmente, il motore deve funzionare senza intoppi e con vibrazioni minime, anche nel caso di un cambio di carico improvviso e durante il funzionamento intermittente.

I micromotori FAULHABER sono progettati per superare queste sfide. Sono dotati di accessori abbinati come encoder, riduttori, freni, controlli e viti filettate, il tutto proveniente da un unico fornitore. Una collaborazione intensa con i clienti, un supporto tecnico di alta qualità e soluzioni personalizzate specifiche all’applicazione completano il pacchetto.

Massima precisione ed affidabilità
Velocità di regolazione fluide
Spazio di installazione minimo
Livello di precisione elevatollation space
Azionamenti FAULHABER utilizzate nei rilevatori di pollini completamente automatici
Application
Metrologia e test
Motori DC

Ambrosia, betulla, ontano, nocciolo: circa il 30% della popolazione presenta disturbi più o meno forti dovuti al polline di questi o altri alberi, piante ed arbusti. I sintomi possono variare da riniti relativamente lievi (ad es. raffreddore o febbre da fi eno) a shock anafi lattici, che possono…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.