DualGear: L'innovativo sistema di azionamento per una logistica intelligente
Il sistema DualGear consente due movimenti sincronizzati con prestazioni massime
Con il nuovo DualGear, FAULHABER presenta un sistema di azionamento ad alte prestazioni, che combina le collaudate tecnologie delle serie BX4 e GPT in una singola unità ben studiata. Sviluppato per soddisfare i requisiti dei sistemi di movimentazione moderni, DualGear offre alti livelli...

![Il FAULHABER BXI è stato sviluppato appositamente per soddisfare gli elevati requisiti richiesti ai giunti nelle applicazioni robotiche attuali e future. - Slider [Translate to Italian:]](/fileadmin/_processed_/5/3/csm_faulhaber-brushless-flat-motor-9317-bxi-slider_28e5debdea.jpg)
![Motori in corrente continua, teste di ingranaggi ed encoder FAULHABER con diametro di 14 mm - Slider [Translate to Italian:]](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_faulhaber-dc-motor-gearhead-encoder-14-mm-diameter-slider_b46aff5c2a.jpg)