Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Quattro diversi motori con elettronica integrata di FAULHABER, disposti su gradini bianchi su sfondo grigio-blu.

Motori con elettronica integrata

FAULHABER offre un’ampia gamma di motori con elettronica integrata. I nostri sistemi di controllo della velocità sono adatti per sistemi di azionamento con controllo della velocità; i nostri sistemi con Motion Control sono la soluzione ideale per le esigenze di controllo preciso della velocità di rotazione o operazioni di posizionamento. Nel complesso, la nostra gamma di motori con elettronica integrata include motori per una varietà estremamente ampia di scenari applicativi negli spazi più ristretti.

Vantaggi dei nostri motori con elettronica integrata

Elettronica di controllo integrata
Design compatto
Costruzione robusta
Facilità d'uso
Limitazione di corrente integrata

Sistemi di controllo della velocità

I sistemi di controllo della velocità di FAULHABER sono sistemi di azionamento altamente dinamici con velocità controllata. Le elettroniche di controllo sono già integrate e adattate al rispettivo motore.

L’integrazione compatta del controllo di velocità e le possibilità di collegamento flessibili rendono possibile una vasta gamma di applicazioni in settori come la tecnologia di laboratorio e la produzione di apparecchiature, la tecnologia di automazione, le macchine pick-and-place, le macchine utensili e le pompe.

Motore FAULHABER con elettronica integrata: flessibile ed efficiente

L’integrazione dell’elettronica in sistemi aggiuntivi ottimizzati in termini di spazio riduce i requisiti di spazio e semplifica l’installazione e l’avvio. L’elettronica integrata nel motore facilita il controllo della velocità di rotazione mediante un controllo PI con specifica esterna del valore nominale. Il senso di rotazione può essere modificato tramite un ingresso di commutazione separato; il segnale di velocità può essere letto tramite l’uscita di frequenza. Pertanto, i motori FAULHABER con elettronica integrata possono essere utilizzati anche come controlli di tensione o in modalità a velocità fissa.

I sistemi di controllo della velocità possono essere adattati all’applicazione tramite il software FAULHABER Motion Manager. Questi motori con elettronica integrata permettono di regolare il tipo e la scala della specifica del valore nominale, la modalità operativa e i parametri del controllo. Per la configurazione viene utilizzato l’adattatore di programmazione USB per controlli di velocità.

Sistemi con Motion Control

I sistemi con Motion Control FAULHABER ottimizzati in termini di spazio costituiscono un altro elemento importante dei motori FAULHABER con elettronica integrata. Questi sistemi sono disponibili in diverse serie e possono essere messi in funzione facilmente e rapidamente mediante il software Motion Manager, che è disponibile gratuitamente per il download.

Una nuova generazione di controlli di posizione integrati per applicazioni che vanno oltre le caratteristiche e le prestazioni offerte dalla serie V2.5.

  • Più potenza
  • Controllo più rapido
  • Nuove modalità operative
  • Utilizzo flessibile degli I/O per valori nominali ed effettivi
  • I/O e interfacce supplementari
  • Possibilità di sviluppare programmi sequenziali in BASIC per un’automazione semplice e locale in tutte le tecnologie di interfaccia
  • Funzioni diagnostiche estese
  • Avvio semplice con Motion Manager a partire dalla versione 6.0

I sistemi con Motion Control FAULHABER della generazione V3.0 sono sistemi di posizionamento altamente dinamici. I parametri del motore sono preconfigurati in fabbrica. L’adattamento all’applicazione viene eseguito durante la messa in servizio mediante il software FAULHABER Motion Manager nella versione 6.0 e successive. Oltre all’utilizzo come servoazionamento con posizione controllata, è possibile controllare anche la velocità o la corrente su motori con elettronica integrata. I finecorsa e gli interruttori di riferimento possono essere collegati direttamente. I valori nominali del controllo possono essere preimpostati tramite l’interfaccia di comunicazione, l’ingresso analogico o un ingresso PWM, oppure possono provenire da programmi sequenziali memorizzati internamente.

Le interfacce di comunicazione supportate sono, a seconda del dispositivo, RS232, CANopen o EtherCAT. Qui tutte le funzioni dell’azionamento sono disponibili tramite tutte le interfacce.

Le applicazioni possibili per questi motori con elettronica integrata sono svariate: dall’automazione di laboratorio alla produzione di apparecchiature industriali, dalla tecnologia di automazione e robotica al settore aerospaziale. Il collegamento elettrico dei sistemi viene realizzato tramite connettori M12. Il profilo della flangia è identico per tutte le misure.

Descrizione del sistema

I nostri motori con elettronica integrata del segmento dei sistemi con Motion Control sono dotati di più elementi: questi sistemi di azionamento combinano un servomotore brushless C.C., un encoder di valore reale ad alta risoluzione e un controllo di posizione in un’unità di azionamento compatta e completa. I servomotori C.C. a 4 poli integrati sono ideali per le applicazioni servo altamente dinamiche che richiedono coppie molto elevate nelle dimensioni più compatte.

Motori con elettronica integrata di FAULHABER

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.