Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER BXT SC in vista aperta

FAULHABER BXT SC

Caratteristiche principali
Diametro:
22 ... 42 mm
Lunghezza:
21 ... 28 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Velocità fino a:
10000 min⁻¹
Coppia fino a:
92 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
60 W

Servomotori brushless CC con controllo di velocità integrato

Gli azionamenti con controllo di velocità integrato combinano i vantaggi dei servomotori brushless CC con quelli di un’elettronica di controllo conforme al diametro che, completamente integrata, estende il motore di soli 6,2 mm.

Combinabili con vari riduttori di precisione, possono essere utilizzati in un’ampia varietà di settori di mercato come quello delle pompe, dei dispositivi portatili, della produzione di apparecchiature o dell’automazione di laboratorio e industriale. La configurazione predefinita di fabbrica in combinazione con il Motion Manager consente una messa in funzione rapida e semplice del sistema.

L'elevato numero di poli dei motori garantisce una copertura ottimale di un'ampia gamma di velocità, anche con sensori Hall digitali. La limitazione di corrente integrata adeguata al tipo di motore protegge il motore dal sovraccarico e quindi dalla potenziale distruzione. La combinazione dei motori BXT H con il controllo di velocità integrato è la soluzione ideale se la velocità deve essere controllata con precisione in spazi ristretti e sono richieste anche coppie elevate.

Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Elevata affidabilità e lunga durata di vita

FAULHABER BXT SC

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.