| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 6 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 6.97 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 79 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6700 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.01 A |
| Coppia d'arresto | MH | 7.543 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.035 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.00000885 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 1085 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 8.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 859 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 486 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 71 ms |
| Inerzia del rotore | J | 7.9 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 80 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 20.1 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 28.2 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 79 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6650 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.005 A |
| Coppia d'arresto | MH | 7.453 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.035 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 0.00000885 mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 543 min⁻¹/V |
| Costante di coppia | kM | 17.6 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 870 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 1945 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 72 ms |
| Inerzia del rotore | J | 7.9 gcm² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 80 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 20.1 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
Download
Software
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation