I servomotori brushless CC con elettronica integrata si basano sui motori della serie B-Flat. Nel caso della serie B-Flat, i servomotori brushless CC a quattro poli, con la loro esclusiva tecnologia a bobine piatte con tre avvolgimenti di rame piatti e autoportanti, costituiscono la base per sistemi di azionamento in applicazioni in cui lo spazio di installazione è estremamente limitato.
Come unità elettronica di azionamento integrata è già disponibile un controllo di velocità per questi motori. La particolarità di questo controllo di velocità è che è completamente integrato nel circuito del motore e pertanto non aumenta in alcun modo la lunghezza del motore. In combinazione con i riduttori estremamente piatti e integrati, questi motori forniscono un sistema di azionamento estremamente compatto con una coppia di uscita aumentata.
FAULHABER B-Flat SC