Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER MCS in vista aperta

FAULHABER MCS

Caratteristiche principali
Lunghezza:
75 ... 110 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Velocità fino a:
12300 min⁻¹
Coppia fino a:
160 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
140 W

Servomotore brushless CC con controllo di posizione integrato

I sistemi con Motion Control della più recente generazione V3.0 sono disponibili in tre classi di prestazioni con una coppia continua compresa tra 76 e 160 mNm. Gli azionamenti comprendono un servomotore brushless CC, un encoder di valore reale ad alta risoluzione e un controllo di posizione in un’unità di azionamento completa e compatta. La gran varietà di interfacce di comunicazione, la controllabilità altamente dinamica, il design robusto con classe di protezione IP 54 e il concetto di connessione standard del settore tramite connettori M12 consentono l’impiego in ambienti industriali che vanno dalla tecnologia di automazione alla costruzione di macchine industriali speciali fino alla robotica e al settore aerospaziale.

In combinazione con riduttori di precisione o sistemi di viti filettate di alta qualità, si ottengono soluzioni di sistema complete per un’ampia varietà di applicazioni. I sistemi possono essere utilizzati con qualsiasi variante di interfaccia, sia come assi stand-alone o in modalità slave su vari controlli master. Sono inoltre supportate possibilità di utilizzo flessibile mediante varie librerie e note applicative disponibili per il download dalla home page. Tutte le caratteristiche degli azionamenti sono disponibili senza restrizioni attraverso tutte le interfacce standard.

Massima coppia in uno spazio di installazione compatto
Interfacce: RS232, CANopen, EtherCAT, configurazione via USB
Opzionalmente disponibile con classe di protezione IP 54
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Concetto standardizzato dei connettori e dei cavi di collegamento

FAULHABER MCS

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.