Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER BRC SC in vista aperta

FAULHABER BRC

Caratteristiche principali
Diametro:
15 ... 31 mm
Lunghezza:
25.4 ... 53 mm
Tensione nominale:
6 ... 24 V
Coppia fino a:
36.5 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
17.5 W

Motori brushless CC con controllo di velocità integrato

L’efficiente serie di motori con funzionamento fluido e silenzioso convince per la sua straordinaria vita utile. Nel funzionamento continuo ottimizzato, i motori della famiglia BRC convincono grazie ai loro cuscinetti ad alte prestazioni e al funzionamento senza coppia residua nel campo della velocità e della coppia lineari. I motori brushless con controllo di velocità integrato funzionano con un preciso controllo della velocità.

In questo modo è possibile controllare con precisione il punto di lavoro e il comportamento operativo tramite il relativo software. Con un diametro compreso tra 15 e 31 mm, questi motori sono adatti per l’installazione in spazi estremamente ristretti e, grazie alla loro struttura robusta, anche per applicazioni con carichi elevati. I motori possono essere azionati in modo reversibile in senso orario o antiorario, a seconda della modalità di controllo richiesta. L’uscita di frequenza di questi motori permette una riproduzione e determinazione precisa della velocità del motore.

Caratteristiche del motore programmabili grazie al controllo di velocità integrato
Eccezionale affidabilità, lunga durata di vita
Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
Assenza di coppia residua
Caratteristiche di coppia/velocità lineari

FAULHABER BRC

Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Application
Medicale
Motori con elettronica integrata

Quando un bambino viene al mondo prematuramente, non ha ancora completato a pieno il suo sviluppo nel grembo materno. A creare l'ambiente protetto necessario affinché il neonato possa recuperare è un'incubatrice, come quelle offerte da Tende Elektronik. Questa azienda di Ankara, specializzata in…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.