Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER BX4 IMC in vista aperta

FAULHABER BX4 IMC

Caratteristiche principali
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
49.6 ... 67.6 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Velocità fino a:
13000 min⁻¹
Coppia fino a:
27 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
15.1 W

Motori brushless CC compatti con controllo di posizione integrato

Con la famiglia di motori BX4 IMC, FAULHABER offre un sistema di posizionamento compatto dalle prestazioni eccezionali. Grazie al controllo di posizione integrato lungo appena 18 mm questo azionamento è il sistema con controllo di posizione più compatto sul mercato. È disponibile in due diverse lunghezze ed è contraddistinto da un eccellente rapporto volume/prestazioni. Il design conforme al diametro ottimizza lo spazio e le risorse, fornendo una soluzione completa e, al contempo, efficiente e altamente dinamica.

Grazie all'interfaccia RS232, l'azionamento con controllo di posizione integrato può essere controllato sia da PC che mediante un master incorporato. La versione CANopen assicura un'ottima integrazione nelle reti per l'automazione industriale. La famiglia di azionamenti compatti BX4 IMC può essere combinata con molti componenti della gamma FAULHABER, tra cui i riduttori compatti GPT o gli attuatori lineari 22L. Trovano impiego in numerosi segmenti di mercato, tra cui la tecnologia medicale e di laboratorio, la tecnologia di automazione, la robotica e la costruzione di macchine speciali.

Ampia gamma di velocità: da 1 a 13.000 min-1
Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Requisiti di cablaggio minimi

FAULHABER BX4 IMC

Logo della società FloFleet
» Il controllo di posizione integrato dell'IMC BX4 è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo optato per FAULHABER. Semplifica l'integrazione, protegge sia il motore che l'azionamento e il cablaggio unificato aumenta la sicurezza del sistema. «
Andrea Cecchi
CEO di FloFleet
Vai all’applicazione del cliente

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.