Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
NOVITÀ

Sistemi con Motion Control Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO

V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
27 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6100 min⁻¹
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
67.6 mm
Vantaggi
Ampia gamma di velocità: da 1 a 13.000 min-1
Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Requisiti di cablaggio minimi
Compatibilità elettromagnetica EMC con certificazione CE
Design conforme al diametro
Varianti:
Serie 2250S012BX4 IMC CO
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5650 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S012BX4 IMC RS
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5650 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S018BX4 IMC CO
UN : Tensione nominale : 18 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6100 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S018BX4 IMC RS
UN : Tensione nominale : 18 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6100 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S024BX4 IMC CO
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5900 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S024BX4 IMC CO 3830
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5900 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S024BX4 IMC RS
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5900 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm
Serie 2250S024BX4 IMC RS 3830
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 27 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5900 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 67.6 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 12 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5650 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 19 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 12 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5650 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 19 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 18 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 6100 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 27 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 18 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 6100 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 27 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 12 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5650 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 19 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 12 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5650 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 19 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 18 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 6100 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 27 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 18 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 6100 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 27 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 10500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 6 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 6 ... 30 V DC
Tensione nominale per il motoreUN 24 V
Velocità a vuoto (a UN)n0 5900 min⁻¹
Coppia di picco (operazione S2 per max. 70s)Mmax. 54 mNm
Costante di coppiakM 36.9 mNm/A
Frequenza di commutazione PWMfPWM 80 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente totale a riposo (@ P )lel 0.027 A
Gamma di velocità 1 ... 7500 min⁻¹
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 117 g
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S012BX4 IMC CO)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S012BX4 IMC CO)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S012BX4 IMC RS)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S012BX4 IMC RS)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S018BX4 IMC CO)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 18 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S018BX4 IMC CO)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S018BX4 IMC RS)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 18 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S018BX4 IMC RS)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S024BX4 IMC CO)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S024BX4 IMC CO)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S024BX4 IMC CO 3830)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S024BX4 IMC CO 3830)
Area di lavoro
Area di lavoro (2250S024BX4 IMC RS)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2250S024BX4 IMC RS)
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Riduttori di precisione
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00391 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00391
Scheda di programmazione IMC, RS232/CAN
6501.00392 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00392
Scheda di programmazione IMC, USB
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
pdf
Funzioni di azionamento
pdf
Manuale delle comunicazioni RS232
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen CiA
pdf
Manuale di programmazione
pdf
Manuale degli accessori
zip
File CAD 3D

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication

Declarations of Conformity

pdf
EG-00052-001 - 22xx BX4 IMC RS/CO

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00053-001 - 22xx BX4 IMC RS/CO
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
FAULHABER BX4 IMC Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2250S012BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5650 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S012BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5650 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S018BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 18 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6100 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S018BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 18 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6100 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S024BX4 IMC CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5900 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S024BX4 IMC CO 3830
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5900 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S024BX4 IMC RS
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5900 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm
Variante selezionate
Serie 2250S024BX4 IMC RS 3830
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 27 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5900 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 67.6 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.