Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per diagnostica ad alta velocità

Automazione di laboratorio

La medicina moderna deve fare affidamento sui dati raccolti dall’analisi del sangue, delle urine o di altri fluidi corporei. I campioni possono essere inviati ad un laboratorio di grandi dimensioni o, per risultati ancora più rapidi, essere analizzato in loco con un sistema di test denominato «Point of Care» (PoC). In entrambi i casi, gli azionamenti FAULHABER garantiscono analisi affidabili ed assicurano un vantaggio nella diagnostica.

Rispetto ad una soluzione di automazione di laboratorio centrale con pre- e post-analizzatori, una soluzione «Point of Care» (PoC) è più conveniente, più semplice, significativamente più veloce e fornisce risultati relativamente affidabili. Inoltre, la formazione del personale è minima. Tuttavia, poiché con il POC è possibile analizzare solo uno o pochi campioni alla volta, il rendimento totale è limitato e comunque notevolmente inferiore a quello di un grande laboratorio. Se deve essere eseguito un numero molto elevato di test standardizzati, ad esempio nel caso di un test di massa del COVID-19, non c'è modo di evitare di avvalersi di grandi laboratori automatizzati. L’automazione di laboratorio permette di eseguire le operazioni necessarie per le analisi di laboratorio come l’agitazione, il temperaggio e il dosaggio, così come di registrare e monitorare i valori misurati con un minimo intervento da parte dell’uomo, migliorando così la produttività, la velocità e l’affidabilità e, al contempo, riducendo gli scostamenti.

Le soluzioni di azionamento di FAULHABER trovano impiego in diverse applicazioni: manipolazione tridimensionale dei liquidi, rimozione e applicazione dei tappi, prelievo e posizionamento di provette (pick-and-place), trasporto di campioni, dosaggio di liquidi mediante pipettatori, mescolamento, agitazione, e miscelazione mediante mixer meccanici o magnetici. Grazie a un’ampia gamma di prodotti in termini di tecnologie e dimensioni, FAULHABER riesce a proporre le soluzioni di azionamento, standard e personalizzate, adatte a queste applicazioni. I nostri sistemi di azionamento con encoder integrati sono compattissimi, leggerissimi e a bassissima inerzia. Sono in grado di eseguire operazioni di start & stop altamente dinamiche garantendo, al contempo, resistenza e affidabilità.

Soluzioni complete costituite da motore, riduttore, encoder e controllore
Design compatto e peso ridotto per movimenti altamente dinamici nelle macchine
Vasta gamma di motori rotativi e lineari
FAULHABER motori DC attività di posizionamento nella diagnostica di laboratorio
Application
Automazione di laboratorio
Motori DC

Nel settore delle analisi di laboratorio, molte attività di routine come, ad esempio, la determinazione del gruppo sanguigno o gli esami sugli anticorpi richiedono ancora un mix di automazione parziale e successive operazioni manuali, con conseguente necessità di personale aggiuntivo. L'impiego di…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.