Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless nei sistemi di cacciavite a micro sensore

Dispositivi portatili motorizzati

La curva deve essere tracciata correttamente al primo tentativo: quando si tatua, infatti, non è possibile cancellare e fare un secondo tentativo. Grazie al motore a basse vibrazioni di FAULHABER, la macchina per tatuaggi rimane perfettamente immobile nel palmo della mano e può essere guidata con precisione. Altrettanto preciso è il serraggio delle microviti mediante l’avvitatore motorizzato con coppia misurata con precisione. Nel caso di altri dispositivi, quali cesoie o forbici da potatura, gli azionamenti FAULHABER forniscono la potenza necessaria per molte ore di lavoro con un volume estremamente contenuto.

Nessun robot è versatile e flessibile quanto la mano dell’uomo. Lo stesso vale per il suo «sistema di controllo», governato dal cervello e dalla coscienza. In termini di versatilità delle sue possibili applicazioni, questo binomio non conosce rivali. Tuttavia, vi sono molte attività in cui anche la nostra mano ha bisogno di un aiuto. Ce ne accorgiamo, ad esempio, quando montiamo un mobile di grandi dimensioni e con dozzine di viti senza ricorrere a un avvitatore elettrico. I dispositivi portatili motorizzati sono progettati per essere un ausilio piuttosto che un ostacolo. Pertanto, devono avere il minore peso possibile, le dimensioni più grandi possibili, vibrazioni minime e un funzionamento regolare e silenzioso. Alcune applicazioni possono richiedere una potenza elevata o un’erogazione precisa della potenza. Gli avvitatori elettrici e le forbici da potatura elettriche devono erogare la massima potenza dal momento dell’accensione e poi essere in grado di arrestarsi immediatamente quando vengono spenti. Gli aghi delle macchine per tatuaggi rimangono spesso in funzione in modo continuativo per varie ore di seguito. Pertanto è importante che il manipolo non si surriscaldi.

FAULHABER fornisce la soluzione di azionamento migliore per ciascun tipo di dispositivo portatile. I loro straordinari vantaggi sono molteplici: i micromotori di FAULHABER, infatti, raggiungono i valori di performance massimi con volumi estremamente contenuti e una massa minima. L’ampia gamma di accessori, che comprende riduttori, freni, controlli, encoder e connettori meccanici, consente di creare la combinazione giusta per ogni applicazione.

Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Basse vibrazioni e rumore ridotto
Motori brushless nei sistemi di cacciavite a micro sensore
Application

Tutti gli appassionati del fai-da-te sanno intuitivamente fino a che punto stringere una vite: fino a quando gli sembra serrata. Quando si parla di hobby, questa modalità di calcolo a spanne della coppia di serraggio è solitamente sufficiente. Quando si parla di produzione industriale, tuttavia, la…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.