Anche Ötzi, l’uomo più famoso dell’Età della pietra, ritrovato su un ghiacciaio delle Alpi, era tatuato. L’arte di decorare la pelle con microincisioni e pigmenti colorati era già diffusa da tempo in molte culture diverse. Oggi è diventata una tendenza pressoché di massa, in parte anche grazie alle macchine per tatuaggi motorizzate. Queste, infatti, possono decorare la pelle molto più rapidamente rispetto agli aghi tradizionali del tatuatore. In molti casi, sono i motori FAULHABER a garantire che le macchine funzionino a velocità controllata, silenziosamente e con vibrazioni minime.
Le parole «atuare» e «tatuaggio» sono di origine polinesiana. In samoano, tatau significa «corretto» o «esattamente nel modo giusto». Con questi termini si fa riferimento all’arte complessa e rituale del tatuaggio, tipica delle culture locali. Durante il periodo coloniale, i marinai portarono dalla Polinesia i tatuaggi e, con essi, la stessa parola, importando una nuova moda: la decorazione della pelle.
Oggi in qualunque grande città sono presenti numerosi studi di tatuaggi, che offrono ogni genere di servizio, dalla realizzazione di un piccolo yin-yang sulla caviglia alla decorazione di intere parti del corpo. È possibile realizzare ogni forma e disegno e le immagini tatuate sul corpo sono spesso vere e proprie opere d’arte.
Dal punto di vista tecnico, quest’arte si basa essenzialmente sull’abilità del tatuatore, ma anche sull’uso dello strumento giusto. Il funzionamento di una macchina per tatuaggi non è molto diverso da quello di una macchina da cucire: uno o più aghi oscillano penetrando nella pelle. Il pigmento di colore viene iniettato nel punto desiderato a una velocità di diverse migliaia di fori al minuto.
Nelle macchine per tatuaggi moderne, l’ago viene mosso da un motore elettrico. La qualità dell’azionamento riveste un ruolo cruciale: deve funzionare nel modo più silenzioso possibile e con vibrazioni pressoché nulle. Poiché una sessione di lavoro può durare anche svariate ore, la macchina deve essere molto leggera, ma riuscire comunque a erogare la potenza necessaria, anche per ore e per varie sessioni. Gli azionamenti DC con commutazione in metallo prezioso e gli azionamenti CC brushless piatti con controllo di velocità integrato di FAULHABER sono ideali per soddisfare questi requisiti. A seconda del modello, pesano solo da 20 a 60 grammi e raggiungono un’efficienza fino all’86%.