La serie FAULHABER BHx utilizza la tecnologia brushless a 2 poli basata su un design innovativo e robusto, allo scopo di fornire potenza elevata a fronte di dimensioni compatte. Questi motori brushless sono disponibili in 2 versioni distinte per supportare un’ampia gamma di esigenze applicative: la variante BHT è dedicata alla coppia elevata per cicli ad ampi impulsi, mentre il modello BHS è focalizzato sull’altissima velocità per un uso continuo.
La serie BHx è in grado di azionare carichi variabili con minime fluttuazioni di velocità per garantire un comportamento fluido a velocità costante. Inoltre, la loro bassa inerzia e il breve tempo di risposta permettono di ottenere un’elevata dinamica. Queste caratteristiche rendono la serie BHx ideale per operazioni ad alta velocità e posizionamento veloce e preciso, specialmente nel funzionamento intermittente, se abbinata a un encoder integrato ad alta risoluzione. La serie BHx presenta un basso livello di vibrazioni e di rumore per ridurre l’affaticamento e lo stress umano all’interno dell’ambiente di applicazione. La loro elevata efficienza riduce al minimo la generazione di calore e contribuisce ad aumentare il comfort quando utilizzati come utensili manuali.
State cercando il motore BHx adatto alla vostra applicazione?
Utilizzate il Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze. Saremo inoltre lieti di fornirvi una consulenza personale: inviateci una richiesta tramite il modulo di contatto.
Esistono molte esperienze di cui tutti noi faremmo volentieri a meno. Gli interventi chirurgici in anestesia generale e con respirazione artificiale sono sicuramente una di queste. Rispetto alle generazioni precedenti, tuttavia, abbiamo un vantaggio notevole dato dal fatto che negli...
Li hanno i calciatori Lukas Podolski e Jérôme Boateng, e anche l'ex nuotatrice olimpica Franziska van Almsick. E anche pop star come Robbie Williams o Madonna hanno scelto di portare disegni sottopelle. Sono ormai alcuni anni che i tatuaggi vengono comunemente accettati. Solo in...
The Swiss Medtech Day provides a platform for discussing the challenges faced by the medical technology industry.
10/06/2026
Berna
|
Svizzera
Contenuti raccomandati
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.