Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER GPT in vista aperta

FAULHABER GPT

Caratteristiche principali
Diametro:
14 ... 42 mm
Rapporto di riduzione:
3 ... 1437
Coppia in servizio permanente:
0.06 ... 18 Nm

Riduttori planetari compatti con coppia elevata

La serie dei riduttori GPT, sviluppata per coppie particolarmente elevate, contiene fino a un massimo di sei ingranaggi planetari per stadio. In questo modo, si ottiene una coppia più elevata con una minore lunghezza totale; i riduttori garantiscono prestazioni massime con volume minimo. Per garantire una trasmissione affidabile di forze elevate, i riduttori planetari GPT sono realizzati sempre in metallo (acciaio inossidabile temprato). I raccordi, anziché essere incollati, sono saldati in continuo. Il coordinamento ottimizzato dei componenti e dei lubrificanti ad alte prestazioni contribuisce a migliorare ulteriormente le prestazioni.

Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto

I riduttori planetari GPT mostrano una coppia elevata e una maggiore velocità di ingresso in dimensioni compatte. La loro migliore efficienza e i numerosi rapporti di riduzione uniformemente distribuiti aiutano a sfruttare la potenza massima del motore.

I loro ingranaggi sono progettati per essere robusti al fine di poter sopportare cambi di carico intermittenti o improvvisi. A seconda della dimensione del diametro, questi riduttori possono sostenere una velocità di ingresso fino a 20.000 min-1 o una coppia di uscita fino a 25 Nm durante il funzionamento in cicli intermittenti. La famiglia di prodotti GPT è inoltre particolarmente indicata per applicazioni di posizionamento preciso grazie al gioco ridotto.

Questi riduttori possono essere combinati con una vasta gamma di motori C.C. o motori brushless e sono dotati di varie configurazioni dell'albero per poter adattarsi così a numerose applicazioni. Sono ideali per diversi tipi di robot - ispezione, assemblaggio, riabilitazione o esoscheletri - nonché per l’automazione di produzione e di laboratorio, macchine per l'imballaggio, apparecchiature di misurazione e collaudo o per la manipolazione di semiconduttori.

FAULHABER GPT

FAULHABER Drive Time

video
Lingua del video: inglese

Quali sono i dati chiave riportati nella scheda tecnica dei riduttori FAULHABER?

Conoscete le schede tecniche dei riduttori FAULHABER e i vari valori in esse riportati?

In questo video, il nostro esperto esaminerà in dettaglio le informazioni fornite dalle schede tecniche dei riduttori GPT, quali rapporto di riduzione, coppia di uscita, potenza di uscita e velocità di ingresso, e come utilizzarle.

video
Lingua del video: inglese

Come leggere il diagramma delle prestazioni di una scheda tecnica dei riduttori

In questo video, il nostro esperto di riduttori Carlo Catoia spiega la struttura e i valori chiave di una scheda tecnica FAULHABER GPT.

Scoprite come leggere il diagramma delle prestazioni con le aree consigliate per il funzionamento continuo e intermittente e quali opzioni di combinazione sono disponibili per i riduttori FAULHABER.

video
Lingua del video: inglese

In che modo il punto di lavoro influenza l'efficienza del riduttore

Quali valori influenzano l'efficienza di un riduttore e di un sistema di azionamento in generale?

In questo video, il nostro esperto spiega in che modo valori quali il numero di stadi, la coppia o la velocità influenzano l'efficienza di un riduttore FAULHABER GPT. Inoltre, illustra come interpretare i vari grafici relativi all'efficienza che forniamo nelle informazioni tecniche.

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere la serie di riduttori
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.