| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 9 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 16800 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 4.9 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 16 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 16300 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 6.7 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 16 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 15 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 15600 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 8.7 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 16 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation