| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 9 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 5200 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 16.22 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 155 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 5100 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 21.8 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 155 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Velocità a vuoto | n0 | 5200 min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 43.59 mNm/A |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Massa | 155 g | |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
Download
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation