| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
| Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
| Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 4700 min⁻¹ |
| Coppia di picco (operazione S2 per max. 150s) | Mmax. | 190 mNm |
| Costante di coppia | kM | 43.5 mNm/A |
| Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
| Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
| Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Gamma di velocità | 1 ... 6000 min⁻¹ | |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | alluminio, acciaio inossidabile | |
| Massa | 394 g | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 12 ... 50 V DC |
| Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 50 V DC |
| Tensione nominale per il motore | UN | 24 V |
| Velocità a vuoto (a UN) | n0 | 4700 min⁻¹ |
| Coppia di picco (operazione S2 per max. 150s) | Mmax. | 190 mNm |
| Costante di coppia | kM | 43.5 mNm/A |
| Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
| Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
| Corrente totale a riposo (@ P ) | lel | 0.06 A |
| Gamma di velocità | 1 ... 6000 min⁻¹ | |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
| Materiale della carcassa | alluminio, acciaio inossidabile | |
| Massa | 394 g | |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation