Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 3216 ... BXT H SC

con controllo di velocità integrato
tecnologia a rotore esterno, con carcassa

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
35 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6300 min⁻¹
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
23 mm
Vantaggi
Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 14 poli
Controllo della velocità per spazi di installazione ridotti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 min-1
Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Elevata affidabilità e lunga durata di vita
Secondo albero d'uscita disponibile nelle dimensioni 32 e 42 mm
Varianti:
Serie 3216W012BXTH SC
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 33.5 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6300 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 23 mm
Serie 3216W024BXTH SC
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 35 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6300 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 23 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.88 Ω
Rendimento, max.ηmax. 84 %
Velocità a vuoton0 6300 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.126 A
Coppia d'arrestoMH 245 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.926641 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 0.000232 mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 530 min⁻¹/V
Costante di coppiakM 17 mNm/A
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 331 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.97 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 64 g
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 3.26 Ω
Rendimento, max.ηmax. 81 %
Velocità a vuoton0 6300 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.068 A
Coppia d'arrestoMH 263 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.926641 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 0.000232 mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 267 min⁻¹/V
Costante di coppiakM 35 mNm/A
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 1290 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.66 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 64 g
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.88 Ω
Rendimento, max.ηmax. 84 %
Velocità a vuoton0 6300 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.126 A
Coppia d'arrestoMH 245 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.926641 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 0.000232 mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 530 min⁻¹/V
Costante di coppiakM 17 mNm/A
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 331 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.97 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 64 g
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 3.26 Ω
Rendimento, max.ηmax. 81 %
Velocità a vuoton0 6300 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.068 A
Coppia d'arrestoMH 263 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.926641 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 0.000232 mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 267 min⁻¹/V
Costante di coppiakM 35 mNm/A
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 1290 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.66 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 64 g
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00088 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00088
Scheda di programmazione
6501.00096 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00096
Scheda di programmazione USB
6501.00097 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00097
Scheda di programmazione USB
6501.00112 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00112
Adattatore di connessione SCS » USB
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC by FAULHABER
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC by FAULHABER
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC by FAULHABER
FAULHABER BXT SC Serie 3216 ... BXT H SC by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 3216W012BXTH SC
con controllo di velocità integrato
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 33.5 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6300 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 23 mm
Variante selezionate
Serie 3216W024BXTH SC
con controllo di velocità integrato
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 35 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6300 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 23 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.