I produttori industriali spesso realizzano articoli piccoli e leggeri in grande quantità. Le quantità di riempimento o la completezza possono essere misurate in modo pratico con una bilancia industriale. Nella maggior parte dei casi, si tratta di prodotti in serie per i quali la precisione e il monitoraggio ad alto rendimento sono fondamentali per il controllo della qualità. Per questo specifico campo di applicazione, lo specialista della pesatura Mettler-Toledo Garvens GmbH ha sviluppato il sistema di controllo del peso XS1. In collaborazione con lo specialista degli azionamenti FAULHABER, la cella di pesatura è stata dotata di un nastro trasportatore scorrevole, con azionamento controllabile, che funziona senza interferire con il processo di pesatura. Il trasporto veloce e senza jitter e il rilevamento preciso del peso si uniscono per fornire prestazioni elevate.
Pesatura rapida
Le normative richiedono che molti degli articoli prodotti quotidianamente soddisfino determinate specifiche di peso. Ad esempio, il peso dei vari prodotti confezionati nell’industria alimentare deve essere controllato accuratamente dopo la produzione. Il sistema di controllo del peso XS1 consente la classificazione fino a sette classi di peso. Con un peso massimo consentito di 200 g e una risoluzione (precisione) di +/-0,015 g, è possibile rilevare anche i più piccoli scostamenti in modo rapido ed efficiente. Un display touchscreen di facile utilizzo, che elenca i dati di pesatura richiesti, ne facilita l'impostazione e il funzionamento. Caratterizzato da una funzionalità comprovata, il sistema comprende l’azzeramento automatico o manuale ed è progettato per un’integrazione flessibile nelle linee di produzione. Ulteriori funzioni, quali ad esempio il controllo delle tendenze per il monitoraggio del processo di riempimento automatico, le statistiche e i programmi di analisi, consentono un adattamento specifico al processo. Per alimentare questo sistema di controllo del peso con i campioni di prova richiesti nel modo più rapido e affidabile possibile, il sistema complessivo comprende nastri trasportatori sia sul lato di ingresso che sul lato di uscita, a monte e a valle dei nastri della cella di pesatura vera e propria. La loro velocità è sincronizzata con quella del nastro di trasporto della cella di pesatura. In questo modo si garantisce che il processo di trasporto stesso non influenzi in alcun modo la cella di pesatura in direzione orizzontale. Il trasporto all’interno della cella è soggetto a norme ancora più severe. Sia il nastro che il motore di azionamento devono funzionare nel modo più uniforme possibile per garantire la precisione necessaria all’effettivo processo di pesatura. Il sistema è dotato di un azionamento DC dinamico facilmente controllabile e dal funzionamento regolare. La speciale commutazione a onda sinusoidale riduce al minimo l’ondulazione di coppia del motore e aumenta ulteriormente la regolarità di funzionamento complessiva.


Servomotore CC
Il servomotore CC a commutazione sinusoidale è dotato di una potenza fino a 90 W in funzionamento costante, erogando una coppia fino a 160 mNm all’albero motore. I cuscinetti a sfera precaricati eliminano le vibrazioni del rotore e lo speciale design del circuito magnetico garantisce un percorso ottimale del flusso magnetico all’interno del motore. In combinazione con la commutazione sinusoidale si ottiene un’ondulazione di coppia molto bassa e un funzionamento eccezionalmente regolare. Il motore è disponibile in due versioni: con controllo in serie o CAN-bus. Il controllo di posizione integrato gestisce all’occorrenza i seguenti compiti di azionamento, senza ricorrere all’alimentazione di un computer esterno: controllo della velocità, profili di velocità, posizionamento, funzionamento del motore passo-passo e cambio elettronico. I parametri di configurazione del motore possono essere modificati e salvati nella memoria interna dell’azionamento. Inoltre, il controllo di posizione è responsabile del monitoraggio della temperatura di esercizio e della sovratensione, adottando anche opportune «misure di protezione» in caso di sottotensione nell’alimentazione. Grazie alla tecnologia integrata e alla connessione bus, l’azionamento è adatto a un’ampia gamma di applicazioni complesse senza richiedere ingombranti cablaggi. L’azionamento sinusoidale con intelligenza integrata è ideale per i settori di applicazione in cui le prestazioni dinamiche e il controllo della velocità ad alta risoluzione sono fondamentali. Che si tratti di sistemi di automazione decentralizzati o di macchine utensili e di movimentazione, dotare i sistemi di un’intelligenza propria e di una connessione bus per la comunicazione esterna è la soluzione perfetta per applicazioni su misura.
Prodotti