Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
I motori C.C. azionano spettrofotometri

Analisi non distruttiva dei materiali

Un’azienda chimica ha ordinato 50 valvole di controllo. Il loro compito consisterà nel controllare il flusso di un acido altamente corrosivo in un processo di produzione. La loro capacità di tollerare questo liquido dipende dalla lega di acciaio in cui sono state prodotte le valvole. Il produttore delle valvole vuole accertarsene, pertanto testa il materiale dei pezzi grezzi prima che questi vengano caricati nella macchina CNC. Con un dispositivo portatile LIBS l’operazione richiede solo pochi secondi. In questo processo, le ottiche della spettroscopia di ripartizione indotta dal laser sono posizionate da un micromotore FAULHABER.

Di cosa è composto il mio materiale? La risposta a questa domanda è fondamentale in molti campi, dalle scienze della vita al riciclo dei materiali, passando per l’ispezione delle merci in entrata nell’industria di trasformazione. L’analisi non distruttiva dei materiali solitamente utilizza processi ottici come la spettroscopia di ripartizione indotta dal laser (LIBS), la fluorescenza a raggi X (XRF) e la spettrofotometria. Il modo in cui un materiale assorbe o riflette la radiazione indotta fornisce informazioni dettagliate sulla sua composizione.

In tali dispositivi analitici ottici, i diaframmi vengono aperti e chiusi, le ruote portafiltri e i filtri vengono ruotati o posizionati, le lenti vengono messe a fuoco e e gli specchi orientati con precisione al micron. I microazionamenti eseguono tutte queste operazioni in un ambiente altamente complesso e confinato.

Ad esempio, nello spettrofotometro, il portacampioni si sposta lungo l’asse z ed è installato su un alberino a filettatura fine azionato da un servomotore con riduttore planetario. Un encoder magnetico ad alta risoluzione fornisce al controllo i dati di posizione precisi necessari, che vengono utilizzati per impostare la lunghezza ottimale del percorso.

Altri elementi ottici, come le ruote portafiltri e gli otturatori, richiedono requisiti simili all’azionamento. Quando tali elementi sono alloggiati in dispositivi portatili, i requisiti sono ancora maggiori: lo spazio disponibile è inferiore e il funzionamento a batteria significa che è necessaria un’efficienza energetica particolarmente elevata.

Un sistema modulare completo comprendente motori, riduttori ed encoder di molteplici dimensioni e con diverse tecnologie consente a FAULHABER di creare l’azionamento ottimale per i dispositivi ottici di analisi dei materiali. Combinando questo sistema con le nostre viti filettate di precisione si aprono ulteriori possibilità estremamente interessanti.

I motori C.C. azionano spettrofotometri
Posizionamento altamente dinamico
Dimensione e peso ridotti
Rapporto elevato potenza/coppia per volume
Bassi consumi energetici

Sistemi di azionamento per l’analisi della composizione dei materiali

FAULHABER SR
Potente magnete in terre rare
Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +85 °C (opzionalmente +125 °C)
Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Motori passo-passo
Azionamento di posizione economico senza encoder
Alta densità di potenza
Accelerazione molto elevata
Riduttori planetari
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
I motori C.C. azionano spettrofotometri
Application

I ricercatori nel campo della genomica e della proteomica hanno bisogno di ottenere risultati semplicemente premendo un tasto per poter poi iniziare il loro effettivo lavoro: la scoperta di farmaci, la diagnostica avanzata e la comprensione dei meccanismi della vita. Quando DeNovix si è prefissa di…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.