L'azienda Micro Präzision Marx GmbH di Erlangen propone un’equilibratrice orizzontale per l’esecuzione di test di qualità su piccoli componenti, progettata appositamente in base alle esigenze di questi soggetti campione. La capacità di registrare anche il minimo squilibrio implica altresì che le pressioni di misurazione sono molto ridotte, perciò ogni elemento utilizzato nell’ambito di queste procedure di prova deve essere regolabile con un alto grado di precisione. Solo così, infatti, è possibile raccogliere dati precisi. È sulla base di queste premesse che gli esperti di equilibratura di Erlangen hanno scelto di affidarsi ai motori FAULHABER per i propri azionamenti.

Universale significa speciale
Sono molte le parti rotanti di piccole dimensioni da equilibrare: dai rotori all’interno di motori piccoli e micromotori ai tamburi dei ventilatori, fino agli speciali supporti di prova rotanti. Ciò comporta una grande varietà di forme, dimensioni e velocità diverse. Il problema sorge già con i semplici rotori dei motori elettrici, chiamati armature. Mentre le armature CC a filo avvolto realizzate in lamiera per dinamo sono amagnetiche, le armature dei moderni azionamenti CC brushless richiedono un dispositivo per test antimagnetico. Le correnti parassite causate da parti metalliche mal posizionate compromettono anche la procedura di prova. È qui che entrano in gioco gli esperti. Questi componenti di piccole dimensioni richiedono il massimo grado di precisione di equilibratura, nell’ordine di un decimo di milligrammo. La particolare forma dell’equilibratrice è studiata per adattarsi a tutti i possibili tipi di campioni, mentre gli speciali controlli garantiscono che le condizioni di prova siano identiche per ogni campione della stessa linea di prodotti. Ogni rotore da due grammi di una microturbina che funziona a 400.000 giri/min deve poter essere bilanciato perfettamente ogni singola volta. I sensori di oscillazione altamente precisi, in combinazione con un’analisi minuziosa, creano le premesse ideali per letture accurate. È evidente che queste misurazioni possono essere precise solo se lo è anche il motore di azionamento. In questi casi, sono cruciali la sincronizzazione, l’alta velocità e una capacità di regolazione ottimale.




L’azionamento di prova è ugualmente decisivo
Test di questo tipo richiedono perciò un azionamento affidabile, capace di mantenere in modo costante velocità elevate e di adattarsi a un particolare profilo di giri. Per soddisfare tali requisiti, gli specialisti degli azionamenti di FAULHABER hanno ideato un servomotore brushless CC con diametro di 35 mm. I cuscinetti a sfera precaricati assicurano un funzionamento molto silenzioso. 90 watt di potenza garantiscono prestazioni altamente dinamiche per accelerazioni e frenate rapide. Un encoder ad alta risoluzione all'interno dell'alloggiamento del motore e un controllo programmabile di posizionamento e velocità completano l’azionamento. Oltre all’alimentazione (24 V CC), le caratteristiche standard di questo azionamento comprendono un ingresso analogico, un’uscita di errore e un’interfaccia RS232. Il modulo di avvio del dispositivo di equilibratura controlla il senso di rotazione e la velocità dell’azionamento tramite queste interfacce. Tali funzioni sono integrate da un indicatore di velocità e di avvio/arresto motore. Il servoazionamento è in grado di accelerare i campioni a velocità comprese fra 40.000 e 80.000 giri/min durante il processo di misurazione. Oggi i moderni servomotori brushless CC forniscono una nuova gamma completa di opzioni di miniaturizzazione per i dispositivi di prova e misurazione. A seconda dei requisiti specifici dell’utente, è possibile scegliere fra azionamenti standard, versioni adattate o azionamenti su misura per garantire il massimo livello di integrazione nel sistema.
Prodotti