Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 2264 ... BP4

Tecnologia 4-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
12 ... 48 V
Coppia nominale fino a:
59 mNm
Velocità a vuoto fino a:
21100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
1311 mNm
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
64 mm
Vantaggi
Motori ad alta potenza con coppia elevata
Potenza di uscita continua da 133 W a 150 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Efficienza molto elevata fino al 91%
Sono disponibili sensori di Hall analogici completamente integrati e relativi encoder, riduttori e elettroniche di controllo
Per un funzionamento start/stop dinamico
Varianti:
Serie 2264W012BP4
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 59 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 21000 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 1311 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 64 mm
Serie 2264W024BP4
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 59 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 21100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 1311 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 64 mm
Serie 2264W048BP4
UN : Tensione nominale : 48 V |MN : Coppia nominale fino a : 57.9 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 21100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 1280 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 64 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.05 Ω
Rendimento, max.ηmax. 91 %
Velocità a vuoton0 21000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.521 A
Coppia d'arrestoMH 1311 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.41 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1618 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.618 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 5.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.169 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 6 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.4 ms
Inerzia del rotoreJ 9.2 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1424 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 0.22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 91 %
Velocità a vuoton0 21100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.261 A
Coppia d'arrestoMH 1311 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.41 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 809 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.236 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 11.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.085 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 24 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.4 ms
Inerzia del rotoreJ 9.2 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1424 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 48 V
Resistenza ai morsettiR 0.881 Ω
Rendimento, max.ηmax. 90 %
Velocità a vuoton0 21100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.13 A
Coppia d'arrestoMH 1280 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.407 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 404 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.48 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 23.6 mNm/A
Costante di correntekI 0.0423 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 91.3 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.45 ms
Inerzia del rotoreJ 9.21 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1400 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.05 Ω
Rendimento, max.ηmax. 91 %
Velocità a vuoton0 21000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.521 A
Coppia d'arrestoMH 1311 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.41 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1618 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.618 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 5.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.169 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 6 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.4 ms
Inerzia del rotoreJ 9.2 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1424 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 0.22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 91 %
Velocità a vuoton0 21100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.261 A
Coppia d'arrestoMH 1311 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.41 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 809 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.236 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 11.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.085 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 14.8 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 24 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.4 ms
Inerzia del rotoreJ 9.2 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1424 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 48 V
Resistenza ai morsettiR 0.881 Ω
Rendimento, max.ηmax. 90 %
Velocità a vuoton0 21100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.13 A
Coppia d'arrestoMH 1280 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.407 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.15 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 404 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.48 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 23.6 mNm/A
Costante di correntekI 0.0423 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 15.1 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 91.3 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 1.45 ms
Inerzia del rotoreJ 9.21 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1400 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.2 / 12 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7 / 693 s
Temperature di funzionamento -40 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 150 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 140 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 34500 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (2264W012BP4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2264W012BP4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2264W024BP4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2264W024BP4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2264W048BP4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 48 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2264W048BP4)
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
22GPT HT Serie  by FAULHABER
Serie 22GPT HT
Coppia elevata
22GPT LN Serie  by FAULHABER
Serie 22GPT LN
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
32GPT HT Serie  by FAULHABER
Serie 32GPT HT
Coppia elevata
32GPT LN Serie  by FAULHABER
Serie 32GPT LN
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Riduttori di precisione
Encoders
Encoders assoluti
AEMT-12/16 L Serie  by FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
encoder magnetici assoluti multigiro con Line Driver, interfaccia seriale SSI con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
AES-4096 L Serie  by FAULHABER
Serie AES-4096 L
encoder magnetici assoluti con "Line Driver", interfaccia seriale SSI con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IE3-1024 L Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IER3-10000 Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000
Encoder ottici, uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IER3-10000 L Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IERS3-500 Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500
Encoder ottici con, uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
IERS3-500 L Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3602 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 3606 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3606 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5010 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5010 S
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 5008 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
FAULHABER BP4 Serie 2264 ... BP4 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2264W012BP4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 59 mNm
Velocità a vuoto fino a: 21000 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 1311 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 64 mm
Variante selezionate
Serie 2264W024BP4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 59 mNm
Velocità a vuoto fino a: 21100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 1311 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 64 mm
Variante selezionate
Serie 2264W048BP4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 48 V
Coppia nominale fino a: 57.9 mNm
Velocità a vuoto fino a: 21100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 1280 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 64 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.