Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER BP4 in vista aperta

FAULHABER BP4

Caratteristiche principali
Diametro:
22 ... 32 mm
Lunghezza:
64 ... 74 mm
Tensione nominale:
12 ... 48 V
Velocità fino a:
34500 min⁻¹
Coppia fino a:
158 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
152 W

Servomotori brushless CC con tecnologia a 4 poli

I servomotori brushless CC a quattro poli della serie BP4 sono caratterizzati da coppie estremamente elevate, nonostante il design compatto da 22 mm e 32 mm di diametro e il peso ridotto. Il cuore dei motori è costituito da un’innovativa tecnologia degli avvolgimenti che non solo permette di avere un elevato contenuto di rame nello statore, ma anche un’elevata simmetria elettrica e geometrica degli avvolgimenti.

Ciò permette di ridurre al minimo le perdite e massimizzare l’efficienza. La serie BP4 è resistente ai sovraccarichi ed è adatta per applicazioni ad alta potenza dove sono richiesti il minor peso totale e il minor spazio di installazione possibile, nonché per il funzionamento di avvio/arresto dinamico.

Motori ad alta potenza con coppia elevata
Potenza di uscita continua da 133 W a 150 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Efficienza molto elevata fino al 91%
Sono disponibili sensori di Hall analogici completamente integrati e relativi encoder, riduttori e elettroniche di controllo

FAULHABER BP4

State cercando il motore BP4 adatto alla vostra applicazione?

Utilizzate il Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze.
Saremo inoltre lieti di fornirvi una consulenza personale: inviateci una richiesta tramite il modulo di contatto.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.