Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER B-flat in vista aperta

FAULHABER B-Flat

Caratteristiche principali
Diametro:
15 ... 26 mm
Lunghezza:
8.8 ... 22 mm
Tensione nominale:
6 ... 12 V
Velocità fino a:
40000 min⁻¹
Coppia fino a:
100 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
9 W

Motoriduttori brushless CC e micromotori brushless CC piatti

I servomotori brushless CC a quattro poli, dotati di esclusiva tecnologia a bobine piatte con tre avvolgimenti di rame piatti e autoportanti che vengono utilizzati nella serie B-Flat costituiscono la base per sistemi di azionamento nelle applicazioni in cui lo spazio è estremamente limitato. Grazie ai loro potenti magneti in terre rare, i motori forniscono una potenza di uscita continua da 1,5 W a 9 W e, allo stesso tempo, hanno un’inerzia minima. 

In combinazione con i riduttori integrati con design estremamente piatto, i motoriduttori brushless forniscono un sistema di azionamento molto compatto con una coppia di uscita aumentata. Grazie alla commutazione elettronica degli azionamenti, la vita utile risulta molto più lunga rispetto ai motori a commutazione meccanica.

Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
Design a 4 poli
Commutazione elettronica tramite tre sensori di Hall digitali
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Controllo preciso della velocità

FAULHABER B-Flat

State cercando il motore B-Flat adatto alla vostra applicazione?

Utilizzate il Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze.
Saremo inoltre lieti di fornirvi una consulenza personale: inviateci una richiesta tramite il modulo di contatto.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.