| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 6 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 22 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 54 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 15000 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.019 A |
| Coppia d'arresto | MH | 0.953 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.019 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 2682 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.373 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 3.56 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.281 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 16577 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 570 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 120 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.69 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 14 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 65 / 45 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 12 / 133 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 80 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 6.9 g | |
| Senso di rotazione | reversibile elettronicamente | |
| Velocità fino a | nmax. | 40000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenza ai morsetti | R | 92.7 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 53 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 14900 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.009 A |
| Coppia d'arresto | MH | 0.904 mNm |
| Coppia d'attrito statico | C0 | 0.019 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ | |
| Costante di velocità | kn | 1339 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.747 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 7.13 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.14 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn /ΔM | 17423 min⁻¹/mNm |
| Induttanza tra le fasi | L | 2282 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 126 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.69 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 13 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 65 / 45 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 12 / 133 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 80 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 6.9 g | |
| Senso di rotazione | reversibile elettronicamente | |
| Velocità fino a | nmax. | 40000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |