Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia  B-Micro in vista aperta

FAULHABER B-Micro

Caratteristiche principali
Diametro:
3 ... 5 mm
Lunghezza:
8.4 ... 14.6 mm
Tensione nominale:
3 ... 6 V
Velocità fino a:
96000 min⁻¹
Coppia fino a:
0.13 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
0.44 W

Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli, senza sensori

I servomotori brushless CC della famiglia FAULHABER B-Micro sono utilizzabili anche nelle applicazioni più impegnative in cui lo spazio è estremamente limitato. Dopo molti anni di sviluppo ed esperienza accumulati nella tecnologia dei microsistemi, FAULHABER è riuscita a ridurre al minimo le dimensioni di tutti i componenti e moduli, così da fornire funzioni di azionamento affidabili anche a fronte di dimensioni minime. I servomotori brushless CC sono senza sensori e disponibili con riduttori abbinati altamente compatti, che permettono di aumentare la coppia di uscita, e con controlli di velocità. Forniscono una base tecnologica che può essere modificata per i progetti in base alle esigenze specifiche del cliente.

Design estremamente compatto. Diametri compresi tra 3 mm e 5 mm
Per applicazioni nelle quali lo spazio è molto limitato
Design a 2 poli con velocità da medie ad alte
Disponibili riduttori altamente compatti
Disponibili elettroniche di controllo velocità

FAULHABER B-Micro

State cercando il motore B-Micro adatto alla vostra applicazione?

Utilizzate il Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze.
Saremo inoltre lieti di fornirvi una consulenza personale: inviateci una richiesta tramite il modulo di contatto.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.