Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER B

Caratteristiche principali
Diametro:
6 ... 44 mm
Lunghezza:
18 ... 90 mm
Tensione nominale:
6 ... 48 V
Velocità fino a:
100000 min⁻¹
Coppia fino a:
217 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
282 W

Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli

I motori senza cave e senza ferro della famiglia FAULHABER B sono costruiti per aree di applicazione e condizioni ambientali molto impegnative, dal vuoto dello spazio alla tecnologia dei dispositivi medici. Sono precisi, hanno una durata operativa estremamente lunga e sono altamente affidabili. 

I motori brushless sono disponibili con un’ampia gamma di prodotti complementari, come encoder ad alta risoluzione e riduttori di precisione. Per la massima integrazione e riduzione delle dimensioni, i sensori Hall digitali standard installati nei motori possono essere sostituiti con sensori Hall analogici (lineari) opzionali che possono eliminare la necessità di un encoder nella maggior parte delle applicazioni.

Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
Disponibili sensori Hall digitali o analogici
Controllo della velocità estremamente preciso
Controllo di posizionamento preciso

FAULHABER B

State cercando il motore adatto alla vostra applicazione?

Utilizzate il Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze.
Saremo inoltre lieti di fornirvi una consulenza personale: inviateci una richiesta tramite il modulo di contatto.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.