Servomotori C.C. brushless
Serie
1218 ... B
Tecnologia 2-poli
Tensione nominale: | 6 ... 12 V |
Coppia fino a (max.): | 0,96 mNm |
Velocità a vuoto: | 31.500 min⁻¹ |
Coppia di stallo: | 3,44 mNm |
Diametro: | 12 mm |
Lunghezza: | 18 mm |
Riduttori di precisione
Riduttori planetariAccessori
Adattatori e caviElettroniche di controllo
Controllo di posizione