Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 12/4

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
300 mNm
Coppia intermittente fino a:
450 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 1024
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
15.1 ... 33.5 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 12/4 1024:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1024 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 33.5 mm
Serie 12/4 16:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 16 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 19.7 mm
Serie 12/4 256:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 256 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 28.9 mm
Serie 12/4 4:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 15.1 mm
Serie 12/4 64:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 300 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 450 mNm |i : Rapporto di riduzione : 64 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 24.3 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1024
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 33.5 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 16
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 19.7 mm
Massa senza motore, ca. 15 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 256
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 28.9 mm
Massa senza motore, ca. 21 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 15.1 mm
Massa senza motore, ca. 12 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 64
Coppia in servizio permanente, max. 300 mNm
Coppia intermittente, max. 450 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 24.3 mm
Massa senza motore, ca. 18 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo
Motori C.C.
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1024 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER SXR
1218 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1218 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
1228 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1228 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
1028 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1028 ... B
Tecnologia 2-poli
1218 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1218 ... B
Tecnologia 2-poli
1226 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1226 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM1020 Serie  by FAULHABER
Serie AM1020
Bifase, 20 passi per giro
FAULHABER DM-Micro
DM1220 Serie  by FAULHABER
Serie DM1220
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 12/4 1024:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 1024
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 33.5 mm
Variante selezionate
Serie 12/4 16:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 16
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 19.7 mm
Variante selezionate
Serie 12/4 256:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 256
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 28.9 mm
Variante selezionate
Serie 12/4 4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 4
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 15.1 mm
Variante selezionate
Serie 12/4 64:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 300 mNm
Coppia intermittente fino a: 450 mNm
Rapporto di riduzione: 64
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 24.3 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.