Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 2057 ... BA

2 Pole Technology, High Speed, 
for Autoclave Sterilisation

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
24 V
Coppia nominale fino a:
13.7 mNm
Velocità a vuoto fino a:
44300 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
309 mNm
Diametro:
20 mm
Lunghezza:
57 mm
Vantaggi
Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
Disponibili sensori Hall digitali o analogici
Controllo della velocità estremamente preciso
Controllo di posizionamento preciso
Varianti:
Serie 2057S024BA
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 13.7 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 44300 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 309 mNm |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 57 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 0.427 Ω
Rendimento, max.ηmax. 90 %
Velocità a vuoton0 44300 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.178 A
Coppia d'arrestoMH 309 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.0559 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1740 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.576 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 5.5 mNm/A
Costante di correntekI 0.182 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 135 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 36.2 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.2 ms
Inerzia del rotoreJ 3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1030 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 1.1 / 15 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 630 s
Temperature di funzionamento -30 ... 140 °C
– rotore max. ammissibile 140 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 100 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 65000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (2057S024BA)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2057S024BA)
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 5008 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 2057 ... BA by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2057S024BA
2 Pole Technology, High Speed, 
for Autoclave Sterilisation
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 13.7 mNm
Velocità a vuoto fino a: 44300 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 309 mNm
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 57 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.