Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 1628 ... B

Tecnologia 2-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
2.74 mNm
Velocità a vuoto fino a:
31600 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
11 mNm
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
28 mm
Vantaggi
Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
Disponibili sensori Hall digitali o analogici
Controllo della velocità estremamente preciso
Controllo di posizionamento preciso
Varianti:
Serie 1628T012B
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 2.62 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 30800 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 9.79 mNm |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 28 mm
Serie 1628T024B
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 2.74 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 31600 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 11 mNm |Ø : Diametro : 16 mm |L : Lunghezza : 28 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 4.36 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 30800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.087 A
Coppia d'arrestoMH 9.79 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.148 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2645 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.378 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.61 mNm/A
Costante di correntekI 0.277 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 3195 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 134 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18.1 ms
Inerzia del rotoreJ 0.54 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 181 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.6 / 22.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5.7 / 283 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 30 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 70000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete SmCo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 15.2 Ω
Rendimento, max.ηmax. 69 %
Velocità a vuoton0 31600 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.045 A
Coppia d'arrestoMH 11 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.148 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1349 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.741 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.08 mNm/A
Costante di correntekI 0.141 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 2896 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 517 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.54 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 204 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.6 / 22.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5.7 / 283 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 30 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 70000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete SmCo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 4.36 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 30800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.087 A
Coppia d'arrestoMH 9.79 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.148 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2645 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.378 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.61 mNm/A
Costante di correntekI 0.277 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 3195 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 134 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18.1 ms
Inerzia del rotoreJ 0.54 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 181 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.6 / 22.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5.7 / 283 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 30 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 70000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete SmCo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 15.2 Ω
Rendimento, max.ηmax. 69 %
Velocità a vuoton0 31600 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.045 A
Coppia d'arrestoMH 11 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.148 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1349 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.741 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.08 mNm/A
Costante di correntekI 0.141 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 2896 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 517 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.54 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 204 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.6 / 22.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5.7 / 283 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 30 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 70000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete SmCo
Area di lavoro
Area di lavoro (1628T012B)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1628T012B)
Area di lavoro
Area di lavoro (1628T024B)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1628T024B)
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoders
Encoder incrementale
IE2-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE2-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 2 canali, 64 - 1024 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3001 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 3001 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 P
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232 o CANopen
MC 3602 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2402 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2804 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 1628 ... B by FAULHABER
FAULHABER B Serie 1628 ... B by FAULHABER
FAULHABER B Serie 1628 ... B by FAULHABER
FAULHABER B Serie 1628 ... B by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 1628T012B
Tecnologia 2-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 2.62 mNm
Velocità a vuoto fino a: 30800 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 9.79 mNm
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 28 mm
Variante selezionate
Serie 1628T024B
Tecnologia 2-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 2.74 mNm
Velocità a vuoto fino a: 31600 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 11 mNm
Diametro: 16 mm
Lunghezza: 28 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.