Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Motori C.C. brushless piatti Serie 2610 ... B

Tecnologia 4-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 12 V
Coppia nominale fino a:
2.87 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6400 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
7.543 mNm
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
10.4 mm
Vantaggi
Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
Design a 4 poli
Commutazione elettronica tramite tre sensori di Hall digitali
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Controllo preciso della velocità
Varianti:
Serie 2610T006B
UN : Tensione nominale : 6 V |MN : Coppia nominale fino a : 2.87 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6400 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 7.543 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 10.4 mm
Serie 2610T012B
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 2.85 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6400 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 7.453 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 10.4 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenza ai morsettiR 6.97 Ω
Rendimento, max.ηmax. 79 %
Velocità a vuoton0 6400 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.01 A
Coppia d'arrestoMH 7.543 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.035 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1085 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.922 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.114 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 859 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 486 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 71 ms
Inerzia del rotoreJ 7.9 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 9 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 23.6 / 222 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
– rotore max. ammissibile 80 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 20.1 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 40000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 28.2 Ω
Rendimento, max.ηmax. 79 %
Velocità a vuoton0 6400 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.005 A
Coppia d'arrestoMH 7.453 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.035 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 543 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.842 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 17.6 mNm/A
Costante di correntekI 0.057 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 870 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 1945 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 72 ms
Inerzia del rotoreJ 7.9 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 9 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 23.6 / 222 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
– rotore max. ammissibile 80 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 20.1 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 40000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (2610T006B)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2610T006B)
Area di lavoro
Area di lavoro (2610T012B)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2610T012B)
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
FAULHABER B-Flat Serie 2610 ... B by FAULHABER
FAULHABER B-Flat Serie 2610 ... B by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2610T006B
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia nominale fino a: 2.87 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6400 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 7.543 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 10.4 mm
Variante selezionate
Serie 2610T012B
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 2.85 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6400 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 7.453 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 10.4 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.