| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero d'impulsi per giro | N | 4096 |
| Risoluzione | 12 Bit | |
| Risoluzione | 16 Bit | |
| Segnali d'uscita | Interfaccia SSI con protocollo BISS-C | |
| Tensione d'alimentazione | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| Assorbimento di corrente, media | IDD | 25 mA |
| Tensione batteria | 3 ... 5.5 V | |
| Frequenza di clock, max. (CLK) | 2 MHz | |
| Entrata livello logico alto (CLK e CLK) | 2 ... 5 V | |
| Tempi d'avvio dopo l'accensione, max. | tsetup | 20 ms |
| Timeout, typ. | ttimeout | 20 µs |
| Inerzia del disco | J | 0.08 gcm² |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
| Isteresi | 0.17 °m | |
| Massa typ. | 13.5 g | |

Download
Application note