Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Controllo di posizione Serie MC 5010 S

CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT

Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione:
12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo:
10 A
Corrente d'uscita di picco max.:
30 A
Vantaggi
Design compatto
Controllabile tramite interfaccia RS232, EtherCAT o CAN
Requisiti di cablaggio minimi
Parametrizzazione con software “FAULHABER Motion Manager” e interfaccia USB
Ampia gamma di accessori
Semplice messa in funzione
Varianti:
Serie MC 5010 S CO
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 50 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 10 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 30 A
Serie MC 5010 S ET
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 50 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 10 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 30 A
Serie MC 5010 S RS
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 50 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 10 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 30 A

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 50 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 50 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 97 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 10 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 30 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa alluminio, verniciato a polvere
Massa 230 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 50 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 50 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 97 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 10 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 30 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa alluminio, verniciato a polvere
Massa 230 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 50 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 50 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 100 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 97 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 10 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 30 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa alluminio, verniciato a polvere
Massa 230 g
Motori C.C. brushless
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
Tecnologia 4-poli
3274 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER B
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... BS Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... BS
Tecnologia 2-poli
Motori C.C.
FAULHABER CR
3242 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Commutazione grafite
3257 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Commutazione grafite
3272 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Commutazione grafite
3863 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Commutazione grafite
3890 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Commutazione grafite
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00323 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00323
Set di adattatori MC50xx V3.0 » Encoder
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale di avvio rapido
pdf
Manuale tecnico
pdf
Funzioni di azionamento
pdf
Manuale delle comunicazioni RS232
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen CiA
pdf
Manuale delle comunicazioni EtherCAT
pdf
Manuale di programmazione
pdf
Manuale degli accessori
zip
File CAD 3D

Software

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
pdf
AN 199 - ACS PLC and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Declarations of Conformity

pdf
EG-00024-001 - MC5005S, MC5010S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00025-001 - MC5005S, MC5010S
La tua scelta
Variante selezionate
Serie MC 5010 S CO
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione: 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: 10 A
Corrente d'uscita di picco max.: 30 A
Variante selezionate
Serie MC 5010 S ET
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione: 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: 10 A
Corrente d'uscita di picco max.: 30 A
Variante selezionate
Serie MC 5010 S RS
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione: 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo: 10 A
Corrente d'uscita di picco max.: 30 A

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.