Micromotori C.C.
Serie
3863 ... CR
Commutazione grafite
Tensione nominale: | 12 ... 48 V |
Coppia fino a (max.): | 131 mNm |
Velocità a vuoto: | 5.900 min⁻¹ |
Coppia di stallo: | 1.461 mNm |
Diametro: | 38 mm |
Lunghezza: | 64 mm |
Riduttori di precisione
Riduttori planetariAccessori
Adattatori e caviEncoders
Encoder incrementaleElettroniche di controllo
Controllo di posizione