Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Disegno 3D della famiglia FAULHABER SR in vista aperta

FAULHABER SR

Caratteristiche principali
Diametro:
8 ... 22 mm
Lunghezza:
15.8 ... 32.2 mm
Tensione nominale:
3 ... 36 V
Velocità fino a:
17000 min⁻¹
Coppia fino a:
10 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
8.37 W

Micro motori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso

Questi micro motori DC senza ferro sono oggi i più compatti del settore; la maggior parte dei tipi sono dotati di encoder integrati ad alta risoluzione per l’uso in applicazioni di alta precisione di posizionamento e controllo della velocità.

Il sistema di commutazione è caratterizzato da dimensioni ridotte, bassa resistenza di contatto e segnale di commutazione pulito a basso rumore. È ideale per l’uso in applicazioni a batteria dove la disponibilità di corrente è ridotta.

Le combinazioni dotate di un’ampia gamma di riduttori e controllori per motori consentono di creare la migliore soluzione di sistema anche per le applicazioni più impegnative.

Potente magnete in terre rare
Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +85 °C (opzionalmente +125 °C)
Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
Bassa corrente e tensione di avviamento

FAULHABER SR

Possiamo aiutarvi a scegliere il motore SR giusto?

Inserite i valori desiderati nel nostro Drive Calculator per trovare l'azionamento giusto per il vostro progetto.
Oppure compilate il modulo di contatto e saremo lieti di supportarvi nel processo di selezione.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.