Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 44/1

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
16 Nm
Coppia intermittente fino a:
20 Nm
Rapporto di riduzione:
4.8 ... 2548
Diametro:
44 mm
Lunghezza:
62.2 ... 124 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 44/1 111:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 16 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 20 Nm |i : Rapporto di riduzione : 111 |Ø : Diametro : 44 mm |L : Lunghezza : 93.2 mm
Serie 44/1 23:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 16 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 20 Nm |i : Rapporto di riduzione : 23 |Ø : Diametro : 44 mm |L : Lunghezza : 77.8 mm
Serie 44/1 2548:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 16 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 20 Nm |i : Rapporto di riduzione : 2548 |Ø : Diametro : 44 mm |L : Lunghezza : 124 mm
Serie 44/1 4,8:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 16 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 20 Nm |i : Rapporto di riduzione : 4.8 |Ø : Diametro : 44 mm |L : Lunghezza : 62.2 mm
Serie 44/1 531:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 16 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 20 Nm |i : Rapporto di riduzione : 531 |Ø : Diametro : 44 mm |L : Lunghezza : 108.6 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 111
Coppia in servizio permanente, max. 16 Nm
Coppia intermittente, max. 20 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 3500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 93.2 mm
Massa senza motore, ca. 720 g
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 23
Coppia in servizio permanente, max. 16 Nm
Coppia intermittente, max. 20 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 3500 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 77.8 mm
Massa senza motore, ca. 600 g
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 2548
Coppia in servizio permanente, max. 16 Nm
Coppia intermittente, max. 20 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 3500 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 124 mm
Massa senza motore, ca. 960 g
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4.8
Coppia in servizio permanente, max. 16 Nm
Coppia intermittente, max. 20 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 3500 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 62.2 mm
Massa senza motore, ca. 480 g
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 531
Coppia in servizio permanente, max. 16 Nm
Coppia intermittente, max. 20 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 3500 min⁻¹
Rendimento, max. 65 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 108.6 mm
Massa senza motore, ca. 840 g
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo
Motori C.C.
FAULHABER CR
3863 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Commutazione grafite
3890 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Commutazione grafite
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
4490 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... BS Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... BS
Tecnologia 2-poli

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 44/1 111:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 16 Nm
Coppia intermittente fino a: 20 Nm
Rapporto di riduzione: 111
Diametro: 44 mm
Lunghezza: 93.2 mm
Variante selezionate
Serie 44/1 23:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 16 Nm
Coppia intermittente fino a: 20 Nm
Rapporto di riduzione: 23
Diametro: 44 mm
Lunghezza: 77.8 mm
Variante selezionate
Serie 44/1 2548:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 16 Nm
Coppia intermittente fino a: 20 Nm
Rapporto di riduzione: 2548
Diametro: 44 mm
Lunghezza: 124 mm
Variante selezionate
Serie 44/1 4,8:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 16 Nm
Coppia intermittente fino a: 20 Nm
Rapporto di riduzione: 4.8
Diametro: 44 mm
Lunghezza: 62.2 mm
Variante selezionate
Serie 44/1 531:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 16 Nm
Coppia intermittente fino a: 20 Nm
Rapporto di riduzione: 531
Diametro: 44 mm
Lunghezza: 108.6 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.