| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero di stadi | 3 | |
| Rapporto di riduzione | 125 | |
| Coppia in servizio permanente, max. | 0.88 mNm | |
| Coppia intermittente, max. | 1.32 mNm | |
| Velocità all'entrata, permanente, max. | 15000 min⁻¹ | |
| Gioco angolare tipico, senza carico | 4 ° | |
| Lunghezza senza motore L2 | 6 mm | |
| Massa senza motore, ca. | 0.18 g | |
| Temperature di funzionamento | -20 ... 60 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Materiale degli ingranaggi | Array | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Numero di stadi | 2 | |
| Rapporto di riduzione | 25 | |
| Coppia in servizio permanente, max. | 0.28 mNm | |
| Coppia intermittente, max. | 0.42 mNm | |
| Velocità all'entrata, permanente, max. | 15000 min⁻¹ | |
| Gioco angolare tipico, senza carico | 4 ° | |
| Lunghezza senza motore L2 | 6 mm | |
| Massa senza motore, ca. | 0.2 g | |
| Temperature di funzionamento | -20 ... 60 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Materiale degli ingranaggi | Array | |