Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Motori passo-passo Serie AM3248

Bifase, 48 passi per giro

Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
152 mNm
Passo angolare (full step):
7.5 °
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
42 mm
Vantaggi
Azionamento di posizione economico senza encoder
Alta densità di potenza
Accelerazione molto elevata
Possibilità di cambiare direzione estremamente veloce
Durevole
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Possibilità di funzionamento a passo pieno, mezzo passo e micropasso
Momento d'inerzia del rotore estremamente basso
Varianti:
Serie AM32482R070000
MH Boost : Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) : 152 mNm |∡ angle : Passo angolare (full step) : 7.5 ° |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 42 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate) 0.7 A
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate) 1.4 A
Resistenza delle fasi 1.9 Ω
Induttanza di fase (1kHz) 5.2 mH
Coppia di tenuta (a tensione nominale nelle due fasi) 85 mNm
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) 152 mNm
Coppia residua, tipica 16 mNm
Inerzia del rotore 900 ·10⁻⁹ kgm²
Passo angolare (full step) 7.5 °
Precisione angolare 12 %
Accelerazione angolare, max. 169 ·10³ rad/s²
Resistenze termiche 3.4 / 9 K/W
Costante di tempo termiche 19 / 900 s
Temperature di funzionamento -35 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile 130 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 160 g
Materiale del magnete NdFeB

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate) 0.7 A
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate) 1.4 A
Resistenza delle fasi 1.9 Ω
Induttanza di fase (1kHz) 5.2 mH
Coppia di tenuta (a tensione nominale nelle due fasi) 85 mNm
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) 152 mNm
Coppia residua, tipica 16 mNm
Inerzia del rotore 900 ·10⁻⁹ kgm²
Passo angolare (full step) 7.5 °
Precisione angolare 12 %
Accelerazione angolare, max. 169 ·10³ rad/s²
Resistenze termiche 3.4 / 9 K/W
Costante di tempo termiche 19 / 900 s
Temperature di funzionamento -35 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile 130 °C
Materiale della carcassa alluminio, anodizzato nero
Massa 160 g
Materiale del magnete NdFeB

Curves measured with a load inertial of 1.49 10-5 kgm2 on the AM32482R070000 motor using a Trinamic TMCM-1260 controller with 256 micro-steps per full step and RMS current of 700 mA.

Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Encoders
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3602 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Stepper Controllers
MCST 3601 Serie  by FAULHABER
Serie MCST 3601
Elettronica di controllo monoassiale a microstepping, con interfaccia USB ed entrate programmabili

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 010 - Cables and connectors options
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
FAULHABER AM Serie AM3248 by FAULHABER
FAULHABER AM Serie AM3248 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie AM32482R070000
Bifase, 48 passi per giro
Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): 152 mNm
Passo angolare (full step): 7.5 °
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 42 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.