Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 32/3R

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 5
Couple jusqu'à:
7 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
9.5 Nm
Rapport de reduction:
3.71 ... 1526
Diamètre:
32 mm
Longueur:
33.9 ... 65 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 32/3R 3,71:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.2 Nm |i : Rapport de reduction : 3.71 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 33.9 mm
Série 32/3R 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.9 Nm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 41.6 mm
Série 32/3R 23:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 3 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.6 Nm |i : Rapport de reduction : 23 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 41.6 mm
Série 32/3R 43:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.2 Nm |i : Rapport de reduction : 43 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série 32/3R 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.8 Nm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série 32/3R 86:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 6 Nm |i : Rapport de reduction : 86 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série 32/3R 134:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 134 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 57.2 mm
Série 32/3R 159:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 159 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 57.2 mm
Série 32/3R 246:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 246 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 57.2 mm
Série 32/3R 415:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 415 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 65 mm
Série 32/3R 592:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 592 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 65 mm
Série 32/3R 989:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 989 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 65 mm
Série 32/3R 1526:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 9.5 Nm |i : Rapport de reduction : 1526 |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 65 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3.71
Couple permanent, max. 1 Nm
Couple intermittent, max. 1.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 6000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 7000 min⁻¹
Puissance continue, max. 40 W
Puissance intermittente max. 60 W
Rendement, max. 91 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 33.9 mm
Masse sans moteur, env. 160 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 1.9 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8000 min⁻¹
Puissance continue, max. 24 W
Puissance intermittente max. 36 W
Rendement, max. 83 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 41.6 mm
Masse sans moteur, env. 190 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 23
Couple permanent, max. 3 Nm
Couple intermittent, max. 3.6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8000 min⁻¹
Puissance continue, max. 24 W
Puissance intermittente max. 36 W
Rendement, max. 83 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 41.6 mm
Masse sans moteur, env. 230 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 43
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 17 W
Puissance intermittente max. 25.5 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 49.4 mm
Masse sans moteur, env. 230 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 4 Nm
Couple intermittent, max. 4.8 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 17 W
Puissance intermittente max. 25.5 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 49.4 mm
Masse sans moteur, env. 230 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 86
Couple permanent, max. 5 Nm
Couple intermittent, max. 6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12.5 W
Puissance intermittente max. 18.8 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 49.4 mm
Masse sans moteur, env. 260 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 134
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 13 W
Puissance intermittente max. 19.5 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 57.2 mm
Masse sans moteur, env. 260 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 159
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 11 W
Puissance intermittente max. 16.5 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 57.2 mm
Masse sans moteur, env. 260 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 246
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 9 W
Puissance intermittente max. 13.5 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 57.2 mm
Masse sans moteur, env. 260 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 415
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 10 W
Puissance intermittente max. 15 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 65 mm
Masse sans moteur, env. 290 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 592
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 10 W
Puissance intermittente max. 15 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 65 mm
Masse sans moteur, env. 290 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 989
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 10 W
Puissance intermittente max. 15 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 65 mm
Masse sans moteur, env. 290 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1526
Couple permanent, max. 7 Nm
Couple intermittent, max. 9.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 10 W
Puissance intermittente max. 15 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 65 mm
Masse sans moteur, env. 300 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
3274 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 3274 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BXT
3216 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER B
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BXT SC
3216 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3242 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
FAULHABER MCS
MCS 3242 ... BX4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3242 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3242 ... BX4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3242 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
MCS 3268 ... BX4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3268 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3268 ... BX4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3268 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
MCS 3274 ... BP4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3274 ... BP4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3274 ... BP4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3274 ... BP4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 32/3R 3,71:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.2 Nm
Rapport de reduction: 3.71
Diamètre: 32 mm
Longueur: 33.9 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 14:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.9 Nm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 32 mm
Longueur: 41.6 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 23:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 3 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.6 Nm
Rapport de reduction: 23
Diamètre: 32 mm
Longueur: 41.6 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 43:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.2 Nm
Rapport de reduction: 43
Diamètre: 32 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 66:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.8 Nm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 32 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 86:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 6 Nm
Rapport de reduction: 86
Diamètre: 32 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 134:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 134
Diamètre: 32 mm
Longueur: 57.2 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 159:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 159
Diamètre: 32 mm
Longueur: 57.2 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 246:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 246
Diamètre: 32 mm
Longueur: 57.2 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 415:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 415
Diamètre: 32 mm
Longueur: 65 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 592:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 592
Diamètre: 32 mm
Longueur: 65 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 989:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 989
Diamètre: 32 mm
Longueur: 65 mm
Variante sélectionnées
Série 32/3R 1526:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 9.5 Nm
Rapport de reduction: 1526
Diamètre: 32 mm
Longueur: 65 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.