Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Aérospatiale & aéronautique

Que ce soit au fin fond de l'espace ou dans l'aviation civile ici sur terre, les composants utilisés dans ces environnements sont exposés à des contraintes mécaniques très élevées et doivent pourtant toujours fonctionner parfaitement. Les solutions d‘entraînement de FAULHABER restent fiables dans le vide et aux températures les plus basses et assurent sécurité et confort lors des voyages en avion.

Les fabricants d'équipements destinés aux marchés de l'aéronautique et de l'aérospatiale s'appuient sur de nouveaux matériaux, procédés et composants innovants pour relever les défis toujours plus grands que représentent l'amélioration du rendement énergétique, la réduction du poids et le renforcement de la robustesse des aéronefs, tout en réduisant les coûts, et ce, sans compromettre la conformité aux règles de sécurité ni les performances des avions. Lorsque nous quittons notre atmosphère et nous aventurons dans l'espace, ces défis augmentent de façon exponentielle. Des petits systèmes d'entraînement pour l'équipement de cabine d'avion jusqu'aux actionneurs miniatures spécialisés pour les systèmes optiques fonctionnant dans l'immense étendue de l'espace, FAULHABER comprend les défis particuliers que représente l'utilisation de systèmes d'entraînement dans ces conditions ambiantes particulières.

Nos micromoteurs pas à pas de haute précision avec composants linéaires intégrés, nos moteurs C.C. légers et robustes ou nos moteurs C.C. sans balais - ils font ensemble partie du plus vaste portefeuille disponible au monde auprès d'une seule source - sont particulièrement adaptés aux applications aérospatiales. Des combinaisons de capteurs et de codeurs intégrés viennent compléter le système et offrent un grand potentiel de réduction de l'espace et du poids. Car évidemment, dans l'aérospatiale, chaque gramme compte et l'espace est limité. En même temps, la performance est une exigence clé. C’est pour cela que FAULHABER est toujours le bon choix.

Télécharger la brochure DeutschEnglishFrançais中文

Design robuste
Couple élevé ou grande vitesse avec une petite taille et un faible poids
Fonctionnement fiable dans le vide
Fiable à des températures extrêmement basses
Fonctionnement parfait sous des contraintes mécaniques élevées

Domaines d'application

Que ce soit au fin fond de l'espace ou dans l'aviation civile ici sur terre, les composants utilisés dans ces environnements sont exposés à des contraintes mécaniques très élevées et doivent pourtant toujours fonctionner parfaitement.

Silhouette d’une personne sur une hauteur sous un ciel étoilé dégagé avec la Voie lactée clairement visible. Cette image illustre l’observation de l’Univers à l’aide de télescopes spatiaux modernes.
Application

L’espace exerce depuis toujours une fascination particulière sur l’humanité. Dans l’immensité apparemment infinie qui sépare les milliards et milliards d’étoiles se cachent d’innombrables mystères, dont beaucoup restent encore aujourd’hui à découvrir. Alors que certains corps célestes sont visibles…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.