Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Image de Robotique header 1

Robotique

Les robots sont aujourd'hui presque omniprésents, ils explorent d'autres planètes, produisent des pièces automobiles, opèrent des patients, transportent des marchandises, travaillent dans des environnements dangereux ou même soutiennent l'industrie agricole en enlevant les mauvaises herbes ou en récoltant les fruits mûrs de manière autonome. Il n'y a pratiquement aucun domaine, tant dans l'industrie que dans le secteur domestique, qui ne fasse pas appel aux robots et les systèmes d'entraînement FAULHABER sont utilisés lorsque les exigences relatives à ces entraînements et aux applications robotisées sont élevées.

De nos jours, il suffit d'un clic pour acheter les dernières tendances de la mode ou de la technologie. Dès qu'une commande est passée, les robots prennent le relais, récupèrent les articles, transportent les marchandises, préparent l'expédition. La vitesse, la fiabilité et les couples élevés dans une petite taille sont les raisons pour lesquelles les systèmes d'entraînement FAULHABER sont le premier choix pour les applications robotisées dans la logistique. Les robots d'inspection, comme pour la logistique, travaillent souvent sans qu'on s'en aperçoive. Ainsi, l'inspection et la rénovation des canalisations se font de préférence sans tranchée afin de ne pas gêner le trafic flottant. Les robots d’inspection entraînés par FAULHABER sont capables de faire leur travail, même dans des conditions souterraines difficiles. La série CR à commutation graphite de FAULHABER ainsi que la série plate sans balais BXT, combinées à nos réducteurs planétaires GPT, conviennent parfaitement aux applications robotisées dans ces environnements difficiles car elles sont robustes, puissantes mais aussi très compactes. Leur robustesse est également un facteur clé de leur succès dans les robots télécommandés. Couramment déployés dans des situations telles que la recherche de survivants dans un bâtiment effondré, le contrôle d'objets potentiellement dangereux, lors de prises d'otages ou d'autres mesures de maintien de l'ordre, nos entraînements garantissent le succès de la mission, tout en réduisant considérablement le risque pour les personnes impliquées dans ces activités, grâce à un contrôle très précis et à une grande fiabilité.

La gamme FAULHABER d'entraînements, de réducteurs, de codeurs, de contrôleurs de vitesse ou de mouvement, tous de haute précision et de qualité industrielle, est votre meilleur choix pour ces applications robotisées et une grande variété d’autres, souvent très complexes. Ces composants peuvent être configurés de manière aisée, intégrés facilement et en toute sécurité à l'aide d'interfaces standardisées, et savent convaincre par leur taille compacte, leur grande endurance et leurs hautes performances.

Télécharger la brochure DeutschEnglishFrançais中文

Précision élevée
Longue durée de vie et fiabilité
Faibles besoins de maintenance
Espace d'installation minimal
Fonctionnement marche/arrêt dynamique
Dessin schématique d’une main robotique avec des moteurs intégrés pour les mouvements de la main sur fond bleu.
Actualités

Les mains robotiques et prothétiques comptent parmi les composants les plus exigeants sur le plan technique dans les solutions de robotique et d’automatisation modernes. Elles doivent exécuter des mouvements avec une précision maximale et contrôler des forces extrêmement fines, tout en restant…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.