Plus un robot doit ressembler à un humain, plus l'application mécatronique demandée est complexe. En particulier pour les domaines où les « manières humaines » sont requises, comme pour les activités de service, la restitution d'informations dans les musées, les aéroports ou encore dans les hôpitaux par ex., la technologie avancée pour la construction de robots est un impératif. La société Pal Robotics S.L. de Barcelone se consacre depuis des années à la construction de robots humanoïdes dédiés à des applications spécifiques. La communication non-verbale, c'est-à-dire le langage corporel, joue également un rôle essentiel dans l'acceptation de ces robots humanoïdes. Afin de pouvoir loger un nombre maximum de fonctions dans ce corps, tout en tenant compte des exigences sévères, les experts en robotique collaborent avec les spécialistes des micromoteurs FAULHABER de Schönaich (Allemagne). C'est ainsi qu'est né un type de robot qui présente de véritables traits humains et est en mesure d'insister plus particulièrement sur le « langage corporel ».


Robot de service pratique.
Les robots humanoïdes qui remplissent des tâches quotidiennes, doivent satisfaire certaines conditions. Les développeurs de robots ont voulu intégrer les domaines de la restitution d'information et des petites tâches de transport ainsi que des opérations de service dans le nouveau robot REEM. Résultat : un robot de 1,65 m avec lequel il est possible de communiquer « d'égal à égal ». Le poids également ne devait pas être trop élevé, d'un autre côté le centre de gravité devait être relativement bas et l'espace de logement pour les batteries suffisant. Pour l'instant le poids est d'environ 90 kg, cela suffit pour un kit de batteries permettant un fonctionnement autonome de huit heures. Outre son propre poids, cette machine de service peut supporter jusqu'à 30 kg de charge utile sur sa plateforme de chargement inférieure. Les deux bras peuvent déplacer jusqu'à 3 kg chacun indépendamment l'un de l'autre. Les roues, logées à la base du robot, se chargent du déplacement effectif de ce dernier. D'une part il présente ainsi une faible consommation électrique et une grande régularité de fonctionnement, d'autre part le concept est suffisamment mobile, jusqu'à 4 km/h, pour le domaine d'application prévu. Outre d'un écran tactile dédié aux multiples applications programmables, le REEM est également doté d'un microphone, d'une caméra stéréo, de capteurs laser, de capteurs à ultrasons ainsi que de capteurs d'accélération et de gyroscopes. Le robot peut ainsi détecter sa position actuelle dans l'espace, bouger de façon autonome au sein de son secteur d'activité, éviter les obstacles soudains et croiser des humains sans les heurter. Deux micromoteurs C.C. logés dans la nuque et dans la taille du corps du robot sont en charge de la force d'expression nécessaire. Grâce à sa petite structure, les dispositifs d'entraînement peuvent être utilisés sans problème également au niveau de ces deux « strictions » du corps. La tête et le torse peuvent se mouvoir indépendamment l'un de l'autre grâce à de petits actionneurs et adopter différentes postures. Cela permet au robot d'imiter les traits humains propres au langage corporel en fonction de chaque situation.


Les micromoteurs offrent de la flexibilité.
Les petits moteurs ne se contentent pas d'être le reflet de moteurs plus grands, ils offrent également, pour des raisons physiques, plus de dynamique, plus de puissance ou même un rendement supérieur à ce que l'on pourrait attendre d'un modèle réduit. Dans la pratique, de très grandes puissances de surcharge momentanées sont possibles sans avoir de conséquence sur la longévité. Cela s'avère particulièrement avantageux pour la gestuelle, que les actions soient plutôt rares ou brèves. Outre ces caractéristiques applicables à tous les micromoteurs, les différentes variantes offrent d'autres atouts, selon l'application. Les moteurs pas à pas peuvent se positionner avec précision grâce à un pas défini pour chaque impulsion de commande sans codeur supplémentaire. Les moteurs à commutation à balais fonctionnent même si la tension d'alimentation est faible, idéal pour les systèmes autonomes, fonctionnant sur batterie, qui, même en cas de rupture de tension, ne doivent pas s'arrêter de fonctionner immédiatement. Pour les longues durées d'exécution et une dynamique maximale, les moteurs C.C. à commutation électronique sont le bon choix.
Les contrôleurs de mouvement intelligents peuvent commander le dispositif d'entraînement dans un fonctionnement à 4 quadrants et décharger ainsi la commande réelle du robot. Les différentes combinaisons d'entraînement permettent de régler tous les dispositifs miniatures sur le régime adapté à l'application ou sur le couple de sortie souhaité. Les micromoteurs ne répondent pas seulement aux sévères exigences de la construction robotique humaine ; en effet, ils sont, depuis longtemps déjà, mis en œuvre également dans des « auxiliaires robotiques » dédiés aux humains comme les prothèses de main ou de jambe dotées d'une assistance motorisée. Le domaine d'application des micromoteurs modernes est très diversifié, pour chaque application il existe des versions très diverses. Mais cela seul ne constitue pas de garantie pour un usage universel pouvant être mis en œuvre sur toutes les applications. C'est là que le concept du système entre en jeu. Seul un accessoire très complet comme les modules de commande, les contrôleurs de mouvement, les codeurs, les connexions par bus, les différents dispositifs d'entraînement adaptables ainsi qu'une électronique opérationnelle définie et flexible font des micromoteurs un muscle mécanique idéal dans la fabrication robotique.
Produits