Contrôleurs pas à pas
Les contrôleurs pas à pas de FAULHABER sont entièrement programmables et, grâce à leur plage de courant réglable, ils permettent de contrôler un large choix de nos moteurs pas à pas. Ils disposent de capacités de micro-pas allant jusqu'à 256 micro-pas par pas complet et sont aptes à contrôler différents axes en connectant plusieurs cartes ensemble.
Ils sont conçus pour être utilisés comme cartes d’évaluation et, grâce à des borniers à vis et à un connecteur Molex compatible avec les solutions de câblage standard des moteurs pas à pas, leur installation est rapide. Les communications USB et les nombreux signaux de sortie et d'entrée permettent des tests rapides et une interaction externe.

Le contrôleur de moteur pas à pas MCST3601 est un contrôleur de mouvement utilisant les puces TMC429 et TMC260 de Trinamic®.
Il est conçu comme une carte d’évaluation et peut être commandé au moyen du logiciel « TMCL-IDE ». Son interface utilisateur graphique permet de régler facilement les paramètres et de faire fonctionner les moteurs soit en mode direct, soit en mode autonome. Le code peut être écrit en langage TMCL pour être ensuite téléchargé sur le module.
Les points forts qui caractérisent le contrôleur de moteur pas à pas sont les suivants:
Des notes d'application et des exemples de fichiers de programmation avec les paramètres de chaque moteur pas à pas FAULHABER sont disponibles. Ces fichiers permettent de simplifier le processus de démarrage et de saisir les principaux paramètres à prendre en compte.
Le logiciel « TMCL-IDE » peut être téléchargé ici: